JAJSPY8F January 2007 – September 2025 TXB0101
PRODUCTION DATA
| パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | VCCB = 2.5V ± 0.2V | VCCB = 3.3V ± 0.3V | VCCB = 5V ± 0.5V | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | ||||
| tpd | A | B | 1.1 | 6.3 | 1 | 5.2 | 0.9 | 4.7 | ns |
| B | A | 1.2 | 6.6 | 1.1 | 5.1 | 0.9 | 4.4 | ||
| ten | OE | A | 1 | 1 | 1 | μs | |||
| B | 1 | 1 | 1 | ||||||
| tdis | OE | A | 190 | 252 | 137 | 184 | 133 | 169 | ns |
| B | 190 | 252 | 137 | 184 | 133 | 169 | |||
| trA、tfA | A ポートの立ち上がりおよび立ち下がり時間 | 0.8 | 3 | 0.8 | 3 | 0.8 | 3 | ns | |
| trB、tfB | B ポートの立ち上がりおよび立ち下がり時間 | 0.7 | 3 | 0.5 | 2.8 | 0.4 | 2.7 | ns | |
| 最大データ レート | 100 | 100 | 100 | Mbps | |||||