JAJSPY8F January   2007  – September 2025 TXB0101

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性 (DRY)
    6. 5.6  電気的特性 (その他のパッケージ)
    7. 5.7  タイミング要件、VCCA = 1.2V
    8. 5.8  タイミング要件、VCCA = 1.5 V ± 0.1 V
    9. 5.9  タイミング要件、VCCA = 1.8 V ± 0.15 V
    10. 5.10 タイミング要件、VCCA = 2.5 V ± 0.2 V
    11. 5.11 タイミング要件、VCCA = 3.3 V ± 0.3 V
    12. 5.12 スイッチング特性、VCCA = 1.2V (DRY)
    13. 5.13 スイッチング特性、VCCA = 1.2V (その他のパッケージ)
    14. 5.14 スイッチング特性、VCCA = 1.5V ± 0.1V (DRY)
    15. 5.15 スイッチング特性、VCCA = 1.5V ± 0.1V (その他のパッケージ)
    16. 5.16 スイッチング特性、VCCA = 1.8V ± 0.15V (DRY)
    17. 5.17 スイッチング特性、VCCA = 1.8V ± 0.15V (その他のパッケージ)
    18. 5.18 スイッチング特性、VCCA = 2.5V ± 0.2V (DRY)
    19. 5.19 スイッチング特性、VCCA = 2.5V ± 0.2V (その他のパッケージ)
    20. 5.20 スイッチング特性、VCCA = 3.3V ± 0.3V (DRY)
    21. 5.21 スイッチング特性、VCCA = 3.3V ± 0.3V (その他のパッケージ)
    22. 5.22 動作特性
    23. 5.23 代表的特性
  7.   パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 アーキテクチャ
      2. 6.3.2 パワーアップ
      3. 6.3.3 イネーブルおよびディセーブル
      4. 6.3.4 I/O ラインのプルアップ抵抗またはプルダウン抵抗
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
        1. 7.2.1.1 入力ドライバの要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  11. 改訂履歴
  12. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

動作特性

TA = 25℃
パラメータテスト条件VCCA単位
1.2V1.2V1.5V1.8V2.5V2.5V3.3V
VCCB
5V1.8V1.8V1.8V2.5V5V3.3V

5V
標準値標準値標準値標準値標準値標準値標準値
CpdAA ポート入力、B ポート出力CL = 0、f = 10MHz、
tr = tf = 1ns、
OE = VCCA
(出力イネーブル)
7.8887788pF
B ポート入力、A ポート出力12111111111111
CpdBA ポート入力、B ポート出力38.1282929292930
B ポート入力、A ポート出力25.4181717182021
CpdAA ポート入力、B ポート出力CL = 0、f = 10MHz、
tr = tf = 1ns、
OE = GND
(出力ディセーブル)
0.010.010.010.010.010.010.01pF
B ポート入力、A ポート出力0.010.010.010.010.010.010.01
CpdBA ポート入力、B ポート出力0.010.010.010.010.010.010.02
B ポート入力、A ポート出力0.010.010.010.010.010.010.03