JAJSPY8F January 2007 – September 2025 TXB0101
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 最大値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCCA | 電源電圧 | -0.5 | 4.6 | V | |
| VCCB | 電源電圧 | -0.5 | 6.5 | ||
| VI | 入力電圧(2) | -0.5 | 6.5 | V | |
| VO | 高インピーダンスまたは電源オフ状態で出力に印加される電圧(2) | -0.5 | 6.5 | V | |
| VO | high または low 状態の任意の出力に印加される電圧(2) (3) | A ポート | -0.5 | VCCA + 0.5 | V |
| B ポート | -0.5 | VCCB + 0.5 | |||
| IIK | 入力クランプ電流 | VI < 0 | -50 | mA | |
| IOK | 出力クランプ電流 | VO < 0 | -50 | mA | |
| IO | 連続出力電流 | ±50 | mA | ||
| VCCA、VCCB、または GND を流れる連続電流 | ±100 | mA | |||
| TJMAX | 接合部絶対最大温度 | 150 | °C | ||
| Tstg | 保存温度 | -65 | 150 | °C | |