JAJSPY8F January 2007 – September 2025 TXB0101
PRODUCTION DATA
TXB0101 アーキテクチャ (図 6-1 を参照) では、A から B へ、または B から A へのデータ フローの方向を制御するための方向制御信号は必要ありません。DC 状態では、TXB0101 デバイスの出力ドライバは High または Low を維持できますが、弱さを持つように設計されているため、バス上のデータが逆方向に流れ始めたときに、ドライバを外部ドライバによってオーバードライブできます。
出力ワンショットは、A または B ポートの立ち上がりまたは立ち下がりエッジを検出します。立ち上がりエッジの間、ワンショットによって PMOS トランジスタ (T1、T3) が短時間オンになり、Low から High への遷移が高速化されます。同様に、フォールエッジ時には、ワンショット回路が NMOS トランジスタ (T2、T4) を短時間オンにし、high から low への遷移を高速化します。出力遷移時の標準出力インピーダンスは、VCCO = 1.2V~1.8V で 70Ω、VCCO = 1.8V~3.3V で 50Ω、VCCO = 3.3V~5V で 40Ω です。
図 6-1 TXB0101 I/O セルのアーキテクチャ