JAJSPY8F January 2007 – September 2025 TXB0101
PRODUCTION DATA
| パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | VCCB = 1.8V ± 0.15V | VCCB = 2.5V ± 0.2V | VCCB = 3.3V ± 0.3V | VCCB = 5V ± 0.5V | 単位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | ||||
| tpd | A | B | 1.4 | 12.9 | 1.2 | 10.1 | 1.1 | 10 | 0.8 | 9.9 | ns |
| B | A | 0.9 | 14.2 | 0.7 | 12 | 0.4 | 11.7 | 0.3 | 13.7 | ||
| ten | OE | A | 1 | 1 | 1 | 1 | μs | ||||
| B | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| tdis | OE | A | 5.9 | 31 | 5.7 | 25.9 | 5.6 | 23 | 5.7 | 22.4 | ns |
| B | 5.4 | 30.3 | 4.9 | 22.8 | 4.8 | 20 | 4.9 | 19.5 | |||
| trA、tfA | A ポートの立ち上がりおよび立ち下がり時間 | 1.4 | 5.1 | 1.4 | 5.1 | 1.4 | 5.1 | 1.4 | 5.1 | ns | |
| trB、tfB | B ポートの立ち上がりおよび立ち下がり時間 | 0.9 | 4.5 | 0.6 | 3.2 | 0.5 | 2.8 | 0.4 | 2.7 | ns | |
| 最大データ レート | 40 | 40 | 40 | 40 | Mbps | ||||||