JAJSPY8F January   2007  – September 2025 TXB0101

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性 (DRY)
    6. 5.6  電気的特性 (その他のパッケージ)
    7. 5.7  タイミング要件、VCCA = 1.2V
    8. 5.8  タイミング要件、VCCA = 1.5 V ± 0.1 V
    9. 5.9  タイミング要件、VCCA = 1.8 V ± 0.15 V
    10. 5.10 タイミング要件、VCCA = 2.5 V ± 0.2 V
    11. 5.11 タイミング要件、VCCA = 3.3 V ± 0.3 V
    12. 5.12 スイッチング特性、VCCA = 1.2V (DRY)
    13. 5.13 スイッチング特性、VCCA = 1.2V (その他のパッケージ)
    14. 5.14 スイッチング特性、VCCA = 1.5V ± 0.1V (DRY)
    15. 5.15 スイッチング特性、VCCA = 1.5V ± 0.1V (その他のパッケージ)
    16. 5.16 スイッチング特性、VCCA = 1.8V ± 0.15V (DRY)
    17. 5.17 スイッチング特性、VCCA = 1.8V ± 0.15V (その他のパッケージ)
    18. 5.18 スイッチング特性、VCCA = 2.5V ± 0.2V (DRY)
    19. 5.19 スイッチング特性、VCCA = 2.5V ± 0.2V (その他のパッケージ)
    20. 5.20 スイッチング特性、VCCA = 3.3V ± 0.3V (DRY)
    21. 5.21 スイッチング特性、VCCA = 3.3V ± 0.3V (その他のパッケージ)
    22. 5.22 動作特性
    23. 5.23 代表的特性
  7.   パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 アーキテクチャ
      2. 6.3.2 パワーアップ
      3. 6.3.3 イネーブルおよびディセーブル
      4. 6.3.4 I/O ラインのプルアップ抵抗またはプルダウン抵抗
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
        1. 7.2.1.1 入力ドライバの要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  11. 改訂履歴
  12. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

電源に関する推奨事項

動作中は、常に VCCA ≦ VCCB となるようにしてください。電源投入シーケンス中、VCCA ≥ VCCB はデバイスに損傷を与えないため、電源を最初に立ち上げることができます。TXB0101 には、どちらかの VCC がオフになったとき (VCCA/B = 0V)、すべての出力ポートをディセーブルする回路があります。出力イネーブル (OE) 入力回路は、VCCA から電力が供給されるように設計されており、OE 入力が Low のときはすべての出力が高インピーダンス状態になります。

電源オンまたは電源オフ時に出力の高インピーダンス状態を確保するには、OE 入力ピンをプルダウン抵抗経由で GND に接続する必要があり、VCCA および VCCB が完全に立ち上がり、安定するまでイネーブルにしないでください。グランドへのプルダウン抵抗の最小値は、ドライバの電流ソース能力によって決まります