図 4-1 DBV パッケージ、6 ピン SOT-23
(上面図)
図 4-3 DRL パッケージ、6 ピン SOT
(上面図)
図 4-5 DRY パッケージ、6 ピン USON
(上面図)
図 4-2 DCK パッケージ、6 ピン SC70
(上面図)
図 4-4 YZP パッケージ、6 ピン DSBGA
(底面図)A. 寸法については、機械的な図を参照してください。
B. ロジック I/O において、両側にプルアップ抵抗を配置する必要はありません。
C. プルアップ抵抗またはプルダウン抵抗が必要な場合、抵抗の値は 50kΩ を上回る必要があります。
D. 50kΩ は安全な推奨値ですが、顧客がより高い VOL またはより低い VOH を受け入れることができ、より小さなプルアップまたはプルダウン抵抗が許可されている場合、概算値は VOL = VCCOUT × 4.5k / (4.5k + RPU) および VOH = VCCOUT × RDW / (4.5k + RDW) になります。
E. プルアップ抵抗が必要な場合は、TXS0101 を参照するか、TIにお問い合わせください。
F. 詳細については、アプリケーション ノート
TXB 型トランスレータによる電圧変換ガイドを参照してください。
ピンの機能
| ピン |
タイプ |
説明 |
| 番号 |
名称 |
| 1 |
VCCA |
— |
A ポートの電源電圧。1.2V ≤ VCCA ≤ 3.6V かつ VCCA ≤ VCCB |
| 2 |
GND |
— |
グランド |
| 3 |
A |
I/O |
入力 / 出力 A。VCCA を基準とする。 |
| 4 |
B |
I/O |
入力 / 出力B。VCCB を基準とする。 |
| 5 |
OE |
I |
3 ステート出力イネーブル。OE を Low にすると、すべての出力が 3 ステート モードになります。 VCCA を基準とします。 |
| 6 |
VCCB |
— |
B ポートの電源電圧。1.65V ≦ VCCB ≦ 5.5V |