JAJSRM3A November 2023 – July 2025 DAC530A2W , DAC532A3W
PRODUCTION DATA
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| X | TRIG-MAR-LO-2 | TRIG-MAR-HI-2 | START-FUNC-2 | X | TRIG-MAR-LO-0 | TRIG-MAR-HI-0 | START-FUNC-0 | RESET-CMP-FLAG-1 | TRIG-MAR-LO-1 | TRIG-MAR-HI-1 | START-FUNC-1 | ||||
| X-0h | W-0h | W-0h | R/W-0h | X-00h | W-0h | W-0h | R/W-0h | W-0h | W-0h | W-0h | R/W-0h | ||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 14、6、2 | TRIG-MAR-LO-x | W | 0h | 0:ドントケア 1:margin-low コマンドをトリガします。このビットはセルフ リセットします。 |
| 13、5、1 | TRIG-MAR-HI-x | W | 0h | 0:ドントケア 1:margin-high コマンドをトリガします。このビットはセルフ リセットします。 |
| 12、4、0 | START-FUNC-x | R/W | 0h | 0:機能生成を停止 1:DAC-x-FUNC-CONFIG レジスタの FUNC-GEN-CONFIG-x に従って、機能生成を開始します。 |
| 15、11-7 | X | X | 00h | 未使用 |
| 3 | RESET-CMP-FLAG-1 | W | 0h | 0:ラッチ コンパレータ出力には影響なし 1:ラッチ コンパレータとウィンドウ コンパレータ出力をリセットします。このビットはセルフ リセットします。 |