JAJSRM3A November 2023 – July 2025 DAC530A2W , DAC532A3W
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安定動作 | ||||||
| 分解能 | 10 | ビット | ||||
| INL | 積分非直線性 | 最小出力電圧ヘッドルームの場合 | -1.25 | 1.25 | LSB | |
| DNL | 微分非直線性 | -1 | 1 | LSB | ||
| オフセット エラー | 6 | mA | ||||
| ゲイン誤差 | 16.6 | %FSR | ||||
| 出力 | ||||||
| 出力範囲(1) | IOUT-GAIN = 000b | 300 | mA | |||
| IOUT-GAIN = 001b | 220 | |||||
| 出力電圧ヘッドルーム(2) | 300mA でのソース電流 | 770 | 1500 | mV | ||
| 100mA でのソース電流 | 300 | 1500 | ||||
| 出力のパワーダウン リーケージ | DAC チャネル ディスエーブル、内部プルダウン抵抗の両端の電圧 | 3 | mV | |||
| 電源除去比 (DC) | ミッドスケールでの DAC、VDD を 3.5V から 4.5V に変更 | 0.5 | LSB/V | |||
| ダイナミック性能 | ||||||
| tsett | 出力電流セトリング時間 | 1/4 から 3/4 へのスケール、3/4 から 1/4 へのスケールで 1LSB にセトリング、VDD = 3V、ダイオード負荷 | 60 | μs | ||
| 1/8 から 3/8 へのスケール、3/8 から 1/8 へのスケールで 1LSB にセトリング、VDD = 4V、誘導性負荷、CL = 470nF | 260 | |||||
| オーバーシュート | DAC コードを 1/4 スケールから 3/4 スケールに変更、ダイオード負荷 | 0.7 | % | |||
| DAC が電源オフ、フルスケール電流がスルーレート設定 32LSB および 4µs ステップで MARGIN-HIGH としてプログラム、DAC が電源オン、直ちにマージン開始の指示、ダイオード負荷 | 1 | |||||
| DAC が電源オフ、ミッドスケール電流がスルーレート設定 32LSB および 4µs ステップで MARGIN-HIGH としてプログラム、DAC が電源オン、直ちにマージン開始の指示、誘導性負荷 | 1 | |||||
| ゼロスケールでの DAC、フルスケール電流がスルーレート設定 32LSB および 4µs ステップで MARGIN-HIGH としてプログラム、マージン開始の指示、ダイオード負荷 | 1 | |||||
| ゼロスケールでの DAC、ミッドスケール電流がスルーレート設定 32LSB および 4µs ステップで MARGIN-HIGH としてプログラム、マージン開始の指示、誘導性負荷、CL = 470nF |
1 | |||||
| フルスケールでの DAC、ゼロスケール電流がスルーレート設定 32LSB および 4µs ステップで MARGIN-LOW としてプログラム、マージン開始の指示、ダイオード負荷 | -1 | |||||
| ミッドスケールでの DAC、ゼロスケール電流がスルーレート設定 32LSB および 4µs ステップで MARGIN-LOW としてプログラム、マージン開始の指示、誘導性負荷、CL = 470nF |
-1 | |||||
| Vn | 出力ノイズ電流 (ピーク ツー ピーク) |
0.1Hz ~ 10Hz、1/4 スケールでの DAC 、誘導性負荷、CL = 470nF |
50 | µAPP | ||
| 出力ノイズ 密度 | f = 1kHz、1/4 スケールでの DAC、 誘導性負荷、CL = 470nF |
159 | nA/√Hz | |||
| 電源除去比 (AC) | 電源電圧に重ね合わせた 200mV 50Hz または 60Hz 正弦波、1/4 スケールでの DAC、誘導性負荷、CL = 470nF | 1.7 | LSB/V | |||
| 電源 | ||||||
| IDD | VDD に流れる電流(3) | 通常動作、ミッドスケールでの DAC | 172 | µA | ||