JAJSRM3A November 2023 – July 2025 DAC530A2W , DAC532A3W
PRODUCTION DATA
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| DAC-1-MARGIN-LOW[9:0] | X | ||||||||||||||
| R/W-000h | X-0h | ||||||||||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 15-4 | DAC-0-MARGIN-LOW[9:0] | R/W | 000h | DAC チャネル 1 出力の margin-low コード。 データはストレート バイナリ形式です。MSB 左揃え。次のビット整列を使用します。 {DAC-1-MARGIN-LOW[9:0], X, X} X = ドントケア ビット。 |
| 3-0 | X | X | 0 | 未使用 |