JAJSRM3A November 2023 – July 2025 DAC530A2W , DAC532A3W
PRODUCTION DATA
レジスタを読み取るには、次のコマンド シーケンスを使用する必要があります。
ブロードキャスト アドレスを読み取りに使用することはできません。
| S | MSB | … | R/W (0) | ACK | MSB | … | LSB | ACK | Sr | MSB | … | R/W (1) | ACK | MSB | … | LSB | ACK | MSB | … | LSB | ACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アドレス バイト セクション 6.5.2.2.1 |
コマンド バイト セクション 6.5.2.2.2 |
Sr | アドレス バイト セクション 6.5.2.2.1 |
MSDB | LSDB | ||||||||||||||||
| コントローラから | ターゲット | コントローラから | ターゲット | コントローラから | ターゲット | ターゲットから | コントローラ | ターゲットから | コントローラ | ||||||||||||