JAJSRM3A November 2023 – July 2025 DAC530A2W , DAC532A3W
PRODUCTION DATA
DAC53xAxW には 4 つのデジタル I/O ピンがあり、I2C、SPI、GPIO インターフェイスを含めることができます。これらのデバイスは、電源投入後の最初の通信が成功したときに I2C および SPI プロトコルを自動的に検出し、検出されたインターフェイスに接続します。インターフェイス プロトコルが接続されると、プロトコルの変更は無視されます。I2C インターフェイスは、A0 ピンを使用して 4 つのアドレス オプションから選択します。SPI インターフェイスは、デフォルトでは 3 線式インターフェイスです。このモードでは、読み戻し機能は使用できません。GPIO/SDO ピンは、レジスタ マップで設定して、SDO 機能として NVM にプログラムできます。SPI 読み戻しモードは書き込みモードよりも低速です。プログラミング インターフェイス ピンは次のとおりです。