JAJSRM3A November 2023 – July 2025 DAC530A2W , DAC532A3W
PRODUCTION DATA
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| CLR-SEL-2 | SYNC-CONFIG-2 | BRD-CONFIG-2 | FUNC-GEN-CONFIG-BLOCK-2 | ||||||||||||
| R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-000h | ||||||||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | CLR-SEL-2 | R/W | 0h | 0:DAC チャネル 2 をゼロスケールにクリアします。 1:DAC チャネル 2 をミッドスケールにクリアします。 |
| 14 | SYNC-CONFIG-2 | R/W | 0h | 0:書き込みコマンドの直後に、DAC チャネル 2 の出力が更新されます。 1:DAC チャネル 2 出力は、LDAC ピンの立ち下がりエッジ、または COMMON-TRIGGER レジスタの LDAC ビットが 1 に設定されたときに更新されます。 |
| 13 | BRD-CONFIG-2 | R/W | 0h | 0:ブロードキャスト コマンドを使って DAC チャネル 2 を更新しないでください。 1:ブロードキャスト コマンドで DAC チャネル 2 を更新。 |
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 12-11 | PHASE-SEL-2 | R/W | 0h | 00:0° 01:120° 10:240° 11:90° |
| 10-8 | FUNC-CONFIG-2 | R/W | 0h | 000:三角波 001:のこぎり波 010:逆のこぎり波 100:正弦波 111:機能生成を無効化します その他:無効 |
| 7 | LOG-SLEW-EN-2 | R/W | 0h | 0:リニア スルーを有効化します |
| 6-4 | CODE-STEP-2 | R/W | 0h | リニア スルー モードの CODE-STEP: 000:1-LSB 001:2-LSB 010:3-LSB 011:4-LSB 100:6-LSB 101:8-LSB 110:16-LSB 111:32-LSB |
| 3-0 | SLEW-RATE-2 | R/W | 0h | リニア スルー モードの SLEW-RATE: 0000:margin-high および margin-low ではスルーなし。波形生成で無効。 0001:4µs/ステップ 0010:8µs/ステップ 0011:12µs/ステップ 0100:18µs/ステップ 0101:27.04µs/ステップ 0110:40.48µs/ステップ 0111:60.72µs/ステップ 1000:91.12µs/ステップ 1001:136.72µs/ステップ 1010:239.2µs/ステップ 1011:418.64µs/ステップ 1100:732.56µs/ステップ 1101:1282µs/ステップ 1110:2563.96µs/ステップ 1111:5127.92µs/ステップ |
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 12-11 | PHASE-SEL-2 | R/W | 0h | 00:0° 01:120° 10:240° 11:90° |
| 10-8 | FUNC-CONFIG-2 | R/W | 0h | 000:三角波 001:のこぎり波 010:逆のこぎり波 100:正弦波 111:機能生成を無効化します その他:無効 |
| 7 | LOG-SLEW-EN-2 | R/W | 0h | 1:対数スルーを有効化します。 対数スルー モードでは、DAC 出力が DAC-2-MARGIN-LOW コードから DAC-2-MARGIN-HIGH コードへ (またはその逆) 3.125% ステップで移行します。 正の方向に回転する場合、次のステップは現在のステップの (1 + 0.03125) 倍になります。 負の方向に回転する場合、次のステップは現在のステップの (1 - 0.03125) 倍になります。 DAC-2-MARGIN-LOW が 0 の場合、スルーはコード 1 から開始されます。 各ステップの時間間隔は、RISE-SLEW-0 と FALL-SLEW-0 によって定義されます。 |
| 6-4 | RISE-SLEW-2 | R/W | 0h | 対数スルー モード(DAC-2-MARGIN-LOW から DAC-2-MARGIN-HIGH) のスルーレート: 000:4µs/ステップ 001:12µs/ステップ 010:27.04µs/ステップ 011:60.72µs/ステップ 100:136.72µs/ステップ 101:418.64µs/ステップ 110:1282µs/ステップ 111:5127.92µs/ステップ |
| 3-1 | FALL-SLEW-2 | R/W | 0h | 対数スルー モード(DAC-2-MARGIN-HIGH から DAC-2-MARGIN-LOW) のスルーレート: 000:4µs/ステップ 001:12µs/ステップ 010:27.04µs/ステップ 011:60.72µs/ステップ 100:136.72µs/ステップ 101:418.64µs/ステップ 110:1282µs/ステップ 111:5127.92µs/ステップ |
| 0 | X | X | 0h | 未使用 |