JAJSRM3A November 2023 – July 2025 DAC530A2W , DAC532A3W
PRODUCTION DATA
DAC チャネル 1 は、電圧出力モードでプログラマブル コンパレータとして構成できます。チャネル 1 のコンパレータ モードに移行するには、DAC-1-GAIN-CMP-CONFIG レジスタの CMP-1-EN ビットに 1 を書き込みます。コンパレータ出力は、CMP-1-OD-EN ビットを使用してプッシュプルまたはオープン ドレインとして構成できます。出力ピンのコンパレータ出力を有効にするには、CMP-1-OUT-EN ビットに 1 を書き込みます。コンパレータ出力を反転するには、CMP-1-INV-EN ビットに 1 を書き込みます。FB1 ピンのインピーダンスは有限です。デフォルトでは、FB1 ピンはハイ インピーダンス モードになっています。FB1 ピンのハイ インピーダンスを無効にするには、CMP-1-HIZ-IN-DIS ビットに 1 を書き込みます。表 6-1 に、各種ビット設定に対するピンのコンパレータ出力を示します。コンパレータ出力は、CMP-STATUS レジスタの CMP-FLAG-1 ビットで示されます。
| CMP-1-EN | CMP-1-OUT-EN | CMP-1-OD-EN | CMP-1-INV-EN | CMPX-OUT ピン |
|---|---|---|---|---|
| 0 | X | X | X | コンパレータ ディスエーブル |
| 1 | 0 | X | X | 出力なし |
| 1 | 1 | 0 | 0 | プッシュ プル出力 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | プッシュプルと反転出力 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | オープン ドレイン出力 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | オープン ドレインと反転出力 |
図 6-2 に、DAC チャネル 1 をコンパレータとして構成した場合のインターフェイス回路を示します。図 6-3 に、プログラマブル コンパレータ動作を示します。表 6-2 に示されているように、コンパレータはそれぞれの DAC-1-CMP-MODE-CONFIG レジスタの CMP-1 MODE ビットを使用して、ヒステリシスなし、ヒステリシス付き、ウィンドウ コンパレータ モードに構成できます。
| CMP-1 モード ビット フィールド | コンパレータの構成 |
|---|---|
| 00 | 通常のコンパレータ モード。ヒステリシスまたはウィンドウ動作はありません。 |
| 01 | ヒステリシス コンパレータ モード。DAC-1-MARGIN-HIGH および DAC-1-MARGIN-LOW レジスタは、ヒステリシスを設定します。 |
| 10 | ウィンドウ コンパレータ モード。DAC-1-MARGIN-HIGH および DAC-1-MARGIN-LOW レジスタは、ウィンドウ境界を設定します。 |
| 11 | 無効な設定 |