JAJSWI2 March 2025 UCC5350L-Q1
PRODUCTION DATA
VCC1 および VCC2 電源のバイパス コンデンサは、信頼性を高めるために不可欠です。十分な電圧定格、温度係数、静電容量公差の表面実装型の低 ESR/ESL 多層セラミック コンデンサ (MLCC) を推奨します。
一部の MLCC の DC バイアスは、実際の容量値に影響を与えます。たとえば、25V、1μF X7R のコンデンサは、15VDC の DC バイアスを印加した場合、わずか 500nF に測定されます。