JAJSWI2 March 2025 UCC5350L-Q1
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PD | 入力および出力の最大消費電力 | VCC1 = 15V、VCC2 = 15V、f = 1.9MHz、50% デューティ サイクル、方形波、2.2nF 負荷 | 1.04 | W | ||
| PD1 | 最大入力消費電力 | VCC1 = 15V、VCC2 = 15V、f = 1.9MHz、50% デューティ サイクル、方形波、2.2nF 負荷 | 0.05 | W | ||
| PD2 | 最大出力消費電力 | VCC1 = 15V、VCC2 = 15V、f = 1.9MHz、50% デューティ サイクル、方形波、2.2nF 負荷 | 0.99 | W | ||