JAJSWI2 March   2025 UCC5350L-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格 (車載用)
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電力定格
    6. 5.6  絶縁仕様
    7. 5.7  安全関連認証
    8. 5.8  安全限界値
    9. 5.9  電気的特性
    10. 5.10 スイッチング特性
    11. 5.11 絶縁特性曲線
    12. 5.12 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1 伝搬遅延、反転、非反転型構成
      1. 6.1.1 CMTI テスト
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 電源
      2. 7.3.2 入力段
      3. 7.3.3 出力段
      4. 7.3.4 保護機能
        1. 7.3.4.1 低電圧誤動作防止 (UVLO)
        2. 7.3.4.2 アクティブ プルダウン
        3. 7.3.4.3 短絡クランプ
        4. 7.3.4.4 アクティブ ミラー クランプ
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 ESD 構造
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 IN+ および IN– 入力フィルタの設計
        2. 8.2.2.2 ゲート ドライバの出力抵抗
        3. 8.2.2.3 ゲート ドライバの電力損失の推定
        4. 8.2.2.4 推定接合部温度
        5. 8.2.2.5 VCC1 および VCC2 コンデンサの選択
          1. 8.2.2.5.1 VCC1 コンデンサの選択
          2. 8.2.2.5.2 VCC2 コンデンサの選択
          3. 8.2.2.5.3 出力段の負バイアスを使う応用回路
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
  10. 9 電源に関する推奨事項
  11. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトのガイドライン
    2. 10.2 レイアウト例
    3. 10.3 PCB 材料
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 デバイス サポート
      1. 11.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 11.2 ドキュメントのサポート
      1. 11.2.1 関連資料
    3. 11.3 認証
    4. 11.4 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    5. 11.5 サポート・リソース
    6. 11.6 商標
    7. 11.7 静電気放電に関する注意事項
    8. 11.8 用語集
  13. 12改訂履歴
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

電気的特性

VCC1 = 3.3V または 5V、VCC1 から GND1 への 0.1µF コンデンサ、VCC2 = 15V、VCC2 から VEE2 への 1µF コンデンサ、CL = 100pF、TA = –40°C ~ 125°C (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
供給電流
IVCC1 入力電源静止電流 1.67 2.4 mA
IVCC2 出力消費静止電流 1.1 1.8 mA
VCC1 電源電圧の低電圧スレッショルド
VVCC1_ON VCC1 UVLO 立ち上がりスレッショルド 2.6 2.8 V
VVCC1_OFF VCC1 UVLO 立ち下がりスレッショルド 2.4 2.5
VVCC1_HYS VCC1 UVLO スレッショルドのヒステリシス 0.1
VCC2 電源電圧の低電圧スレッショルドと遅延
VVCC2_ON VCC2 UVLO 立ち上がりスレッショルド 12 13 V
VVCC2_OFF VCC2 UVLO 立ち下がりスレッショルド 10.3 11
VVCC2_HYS VCC2 UVLO スレッショルドのヒステリシス 1
ロジック I/O
VIT+(IN) 入力 High スレッショルド電圧 0.55 x VCC1 0.7 x VCC1 V
VIT-(IN) 入力 Low スレッショルド電圧 0.3 x VCC1 0.45 x VCC1
Vhys(IN) 入力スレッショルドのヒステリシス 0.1 x VCC1
IIH INx ピンの High レベル入力リーク電流 IN+ = VCC1 40 240 µA
IIL INx ピンの Low レベル入力リーク電流 IN- = GND1 -240 -40 µA
IIL IN- ピンの Low レベル入力リーク電流 IN- = GND1 - 5V -310 -80 µA
ゲート ドライバ段
IOH ピーク出力ソース電流 IN+ = High、IN- = Low 5 10 A
IOL ピーク出力シンク電流 IN+ = Low、IN- = High 5 10 A
VOH High レベル出力電圧 (VCC2 - OUT) IOUT = -20mA  100 240 mV
VOL Low レベル出力電圧 (OUT) IN+ = Low、IN- = High、IOUT = 20mA  3 7 mV
短絡クランプ
VCLP-OUT クランプ電圧 (VOUT - VCC2) IN+ = High、IN- = Low、tCLAMP = 10μs、IOUT = 500mA 1 1.3 V
VCLP-OUT クランプ電圧 (VEE2 - VOUT) IN+ = Low、IN- = High、tCLAMP = 10μs、IOUT = -500mA 1.5 V
VCLP-OUT クランプ電圧 (VEE2 - VOUT) IN+ = Low、IN- = High、tCLAMP = 10μs、IOUT = -20mA 0.9 1 V
ミラー クランプ
VCLAMP Low レベル クランプ電圧 ICLAMP = 20mA 7 13 mV
ICLAMP クランプ Low レベル電流 VCLAMP = VEE2 + 15V 5 10 A
ICLAMP(L) Low レベル電流をクランプして低い出力電圧に変換 VCLAMP = VEE2 + 2V 5 10 A
VCLAMP-TH クランプのスレッショルド電圧 2.1 2.3 V
アクティブ プルダウン
VOUTSD OUT のアクティブ プルダウン電圧 IOUT = 0.1 x IOUT(typ)、VCC2 = オープン 1.8 2.5 V