JAJSWI2 March 2025 UCC5350L-Q1
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tR | 出力信号の立ち上がり時間 | CLOAD=1nF | 10 | 26 | ns | |
| tF | 出力立ち下がり時間 | CLOAD=1nF | 10 | 22 | ns | |
| tPLH | 伝搬遅延 - Low から High | CLOAD=100pF | 55 | 80 | ns | |
| tPHL | 伝搬遅延 - High から Low | CLOAD=100pF | 55 | 80 | ns | |
| tUVLO1_rec | VCC1 の UVLO 回復遅延 | 30 | μs | |||
| tUVLO2_rec | VCC2 の UVLO 回復遅延 | 50 | μs | |||
| tPWD | パルス幅歪み | CLOAD=100pF | 1 | 20 | ns | |
| tsk(pp) | 部品間スキュー | CLOAD=100pF | 1 | 25 | ns | |
| CMTI | 同相過渡耐性 | PWM は GND または VCC1 に接続、VCM = 1200V | 100 | 120 | V/ns | |