JAJSWI2 March 2025 UCC5350L-Q1
PRODUCTION DATA
VCC1 = 3.3V または 5V、VCC1 から GND1 への 0.1µF コンデンサ、VCC2 = 15V、VCC2 から VEE2 への 1µF コンデンサ、CLOAD = 1nF、TJ = –40°C ~ 125°C (特に記述のない限り)

| CLOAD = 150nF |

| IN+ = L | IN– = H |

| デューティ サイクル = 50% | T = 25°C |

| IN+ = H | IN– = L |

| fSW = 1kHz |
図 5-14 立ち下がり時間と温度との関係
図 5-16 伝搬遅延 tPHL と温度との関係
| fSW = 1kHz | RGH = 0Ω | RGL = 0Ω |
図 5-20 VCLAMP-TH と温度との関係
| CLOAD = 150nF |

| IN+ = H | IN– = L |

| IN+ = L | IN– = H |

| デューティ サイクル = 50% | T = 25°C |
図 5-13 立ち上がり時間と温度との関係
図 5-15 伝搬遅延 tPLH と温度との関係
| fSW = 1kHz | RGH = 0Ω | RGL = 0Ω |
図 5-19 VCLAMP と温度との関係