JAJSWI2 March   2025 UCC5350L-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格 (車載用)
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電力定格
    6. 5.6  絶縁仕様
    7. 5.7  安全関連認証
    8. 5.8  安全限界値
    9. 5.9  電気的特性
    10. 5.10 スイッチング特性
    11. 5.11 絶縁特性曲線
    12. 5.12 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1 伝搬遅延、反転、非反転型構成
      1. 6.1.1 CMTI テスト
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 電源
      2. 7.3.2 入力段
      3. 7.3.3 出力段
      4. 7.3.4 保護機能
        1. 7.3.4.1 低電圧誤動作防止 (UVLO)
        2. 7.3.4.2 アクティブ プルダウン
        3. 7.3.4.3 短絡クランプ
        4. 7.3.4.4 アクティブ ミラー クランプ
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 ESD 構造
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 IN+ および IN– 入力フィルタの設計
        2. 8.2.2.2 ゲート ドライバの出力抵抗
        3. 8.2.2.3 ゲート ドライバの電力損失の推定
        4. 8.2.2.4 推定接合部温度
        5. 8.2.2.5 VCC1 および VCC2 コンデンサの選択
          1. 8.2.2.5.1 VCC1 コンデンサの選択
          2. 8.2.2.5.2 VCC2 コンデンサの選択
          3. 8.2.2.5.3 出力段の負バイアスを使う応用回路
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
  10. 9 電源に関する推奨事項
  11. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトのガイドライン
    2. 10.2 レイアウト例
    3. 10.3 PCB 材料
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 デバイス サポート
      1. 11.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 11.2 ドキュメントのサポート
      1. 11.2.1 関連資料
    3. 11.3 認証
    4. 11.4 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    5. 11.5 サポート・リソース
    6. 11.6 商標
    7. 11.7 静電気放電に関する注意事項
    8. 11.8 用語集
  13. 12改訂履歴
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

短絡クランプ

短絡クランプ機能は、短絡状態のときにドライバ出力の電圧をクランプし、アクティブ ミラー クランプ ピンを VCC2 電圧よりもわずかに高くするために使用されます。短絡クランプ機能は、過電圧による破損や劣化から IGBT または MOSFET ゲートを保護するのに役立ちます。短絡クランプ機能は、専用ピンとドライバ内の VCC2 ピンの間にダイオード接続を追加することにより実装されます。内部ダイオードは、10µs の間最大 500mA の電流を供給でき、20mA の電流を連続供給できます。必要に応じて外部ショットキー ダイオードを使用し、電流伝導能力を向上させます。