JAJSWI2 March 2025 UCC5350L-Q1
PRODUCTION DATA
UCC5350L-Q1 はシングル チャネルの絶縁ゲート ドライバで、10A ソースおよび 10A シンクの代表的なピーク電流を持ち、MOSFET、IGBT、SiC MOSFET を駆動するよう設計されています。UCC5350L-Q1 には、ミラー クランプのオプションがあります。CLAMP ピンを使ってトランジスタのゲートを内部 FET と出力に接続することで、ミラー電流による誤ターンオンを防止できます。UCC5350L-Q1 は 14mm ワイド ボディSOIC-8 (DWL) パッケージで供給され、最大 5kVRMS の絶縁電圧をサポートできます。入力側は、絶縁バリア寿命が 40 年以上ある SiO2 容量性絶縁技術によって出力側と絶縁されています。UCC5350L-Q1 は、高電圧トラクション インバータおよびオンボード チャージャなどの用途の IGBT または MOSFET の駆動に適しています。フォトカプラと比較して、このデバイスは部品間スキューが小さく、伝搬遅延時間が短く、より高い温度でも動作し、CMTI が高いという特長があります。
| 部品のバージョン | 特長 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
|---|---|---|---|
|
UCC5350MCQDWL-Q1 |
ミラー クランプ、12V UVLO | DWL (SOIC-8) | 14mm × 6.4mm |
機能ブロック図