JAJSWI2 March 2025 UCC5350L-Q1
PRODUCTION DATA
UVLO 機能は、VCC1 ピンと GND1 ピン間、および VCC2 ピンと VEE2 ピン間にある VCC1 および VCC2 電源の両方に実装されており、IGBT と MOSFET での駆動不足状態を防止します。デバイス起動時に VCC が VIT+ (UVLO) を下回っている場合や、起動後に VIT–(UVLO) を下回った場合、電圧源の UVLO 機能は、入力ピン (IN+ および IN–) にかかわりなく、影響を受ける出力を Low に保持します (表 7-2 を参照)。VCC UVLO 保護機能はヒステリシス機能 (Vhys(UVLO)) を備えています。このヒステリシスは、電源がグランド ノイズを生成したときのチャタリングを防止します。これにより、デバイスがスイッチングを開始し、動作電流消費が急激に増加したときに発生するバイアス電圧の小さな降下を許容できます。UVLO 機能を図 7-5 に示します。
| 条件 | 入力 | 出力 | |
|---|---|---|---|
| IN+ | IN- | OUT | |
| デバイス起動時、VCC1 – GND1 < VIT+(UVLO1) | H | L | L |
| L | H | L | |
| H | H | L | |
| L | L | L | |
| デバイス起動後、VCC1 – GND1 < VIT– (UVLO1) | H | L | L |
| L | H | L | |
| H | H | L | |
| L | L | L | |
| 条件 | 入力 | 出力 | |
|---|---|---|---|
| IN+ | IN- | OUT | |
| デバイス起動時、VCC2 – VEE2 < VIT+(UVLO2) | H | L | L |
| L | H | L | |
| H | H | L | |
| L | L | L | |
| デバイス起動後、VCC2 – VEE2 < VIT–(UVLO2) | H | L | L |
| L | H | L | |
| H | H | L | |
| L | L | L | |
VCC1 または VCC2 が UVLO1 または UVLO2 スレッショルドを下回る場合、電源電圧が VIT+ (UVLO) または VIT+ (UVLO2) を再度上回ると、出力で遅延 tUVLO1_rec または tUVLO2_rec が発生します。この遅延を図 7-5 に示します。
図 7-5 UVLO 機能