JAJSXA1 September   2025 TDP2004-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3説明
  5. 4ピン構成および機能
  6. 5仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 DC の電気的特性
    6. 5.6 高速電気的特性
    7. 5.7 SMBUS/I2C タイミング特性
    8. 5.8 代表的特性
    9. 5.9 代表的なジッタ特性
  7. 6詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 RX イコライゼーション制御の設定
      2. 6.3.2 フラット ゲイン
      3. 6.3.3 クロス ポイント
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 アクティブ モード
      2. 6.4.2 スタンバイ モード
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 ピン モード
        1. 6.5.1.1 5 レベル制御入力
      2. 6.5.2 SMBUS/I2C レジスタ制御インターフェイス
        1. 6.5.2.1 共有レジスタ
        2. 6.5.2.2 チャネル レジスタ
      3. 6.5.3 SMBus/I2C コントローラ モード構成 (EEPROM セルフ ロード)
  8. 7アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 DP2.1 メイン リンク シグナル コンディショニング
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 7.2.2 シグナル コンディショナ付き USB-C クロス ポイント マルチプレクサ
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 9メカニカル、パッケージ、および注文情報

電源に関する推奨事項

電源を設計するときは、次の一般的なガイドラインに従ってください:

  1. 電源は、DC 電圧、AC ノイズ、および立ち上がりランプ時間に関して、推奨動作条件セクションで示されている動作条件を提供できるように設計する必要があります。
  2. 推奨動作条件が満たされている場合、TDP2004-Q1 はフェライト ビーズなど特別な電源フィルタリングを必要としません。標準的な電源デカップリングのみが必要です。典型的な電源デカップリングは、VCC ピンごとに 0.1µF コンデンサ 1 個、デバイスごとに 1.0µF バルク コンデンサ 1 個、そして 1 台以上の TDP2004-Q1 デバイスに電力を供給する各電源バスごとに 10µF バルク コンデンサ 1 個で構成されます。ローカル デカップリング (0.1µF) コンデンサは、可能な限り VCC ピンの近くに接続し、TDP2004-Q1 のグランド パッドまでの経路を最小限にする必要があります。