JAJSXA1 September   2025 TDP2004-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3説明
  5. 4ピン構成および機能
  6. 5仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 DC の電気的特性
    6. 5.6 高速電気的特性
    7. 5.7 SMBUS/I2C タイミング特性
    8. 5.8 代表的特性
    9. 5.9 代表的なジッタ特性
  7. 6詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 RX イコライゼーション制御の設定
      2. 6.3.2 フラット ゲイン
      3. 6.3.3 クロス ポイント
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 アクティブ モード
      2. 6.4.2 スタンバイ モード
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 ピン モード
        1. 6.5.1.1 5 レベル制御入力
      2. 6.5.2 SMBUS/I2C レジスタ制御インターフェイス
        1. 6.5.2.1 共有レジスタ
        2. 6.5.2.2 チャネル レジスタ
      3. 6.5.3 SMBus/I2C コントローラ モード構成 (EEPROM セルフ ロード)
  8. 7アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 DP2.1 メイン リンク シグナル コンディショニング
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 7.2.2 シグナル コンディショナ付き USB-C クロス ポイント マルチプレクサ
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 9メカニカル、パッケージ、および注文情報

フラット ゲイン

デバイスがピン モードのとき、ゲイン ピンを使用して、TDP2004-Q1 のデータ パス全体のフラット ゲイン (DC および AC) を設定できます。ゲイン ピンは、チャネル 0 ~ 3 のフラット ゲインを設定します。I2C モードでは、各チャネルを独立して設定できます。表 6-2 はフラット ゲイン制御構成設定値を提供します。ほとんどのシステムでは、フラット ゲイン 0dB を提供するゲイン= L4 (フローティング) のデフォルト設定が推奨されます。

TDP2004-Q1 のフラット ゲインとイコライゼーションは、出力信号スイングが DC および高周波数において、それぞれデバイスの DC および AC の直線性の範囲を超えないように設定する必要があります。

表 6-2 フラット ゲイン構成の設定
ピン モード:ゲインI2C モード: flat_gain_2:0データ パス フラット ゲイン
L00-5.6dB
L11-3.8dB
L23-1.3dB
L4 (フローティング)50.6dB (デフォルトの推奨値)
L37+2.6dB