JAJSXA1 September 2025 TDP2004-Q1
PRODUCTION DATA
TDP2004-Q1は、4 つの DP メイン リンク チャネルのシグナル コンディショニングを行います。デバイスは、DP リンク トレーニングに依存しないリニア リドライバです。ディスプレイ ソースとシンク間の DP リンク トレーニング ネゴシエーションは、本デバイスを介して有効に維持されます。リドライバは、パッシブ パターン、ケーブル、その他のチャネル要素とともに電気チャネルの一部となり、最適な電気リンクを実現するために、ソースおよびシンクのパラメータを最適化します。図 7-2に、TDP2004-Q1 を使用した DisplayPort アプリケーションの単純な回路図を示します。