システム実装のレイアウトを設計する際は、以下のガイドラインを参照してください:
- デカップリング コンデンサは、可能な限り VCC ピンの近くに配置します。基板設計が許す場合、デカップリング コンデンサはデバイスの直下に配置することを推奨します。
- 高速差動信号 TXnP/TXnN および RXnP/RXnN が、密結合され、スキューがマッチし、インピーダンスが制御されていることを確認してください。
- 高速差動信号に可能な限りビアは避けてください。ビアを使用する必要がある場合は、可能な限りビア スタブを最小化するよう注意ますし。その際は、多くまたはすべての層を貫通させるか、バック ドリルを使用します。
- パッド容量を打ち消して信号品質を改善するために、高速差動信号パッドの下に GND リリーフを使用できます (必須ではありません)。
- デバイス直下に GND ビアを配置し、デバイスに接続された GND プレーンを他の層の GND プレーンに接続します。これには、デバイスから基板への熱伝導性を改善するという追加の利点もあります。
- デバイスのサーマル パッド設計推奨については、機械図面セクションのランド パターン例を参照してください。