JAJSXA1 September   2025 TDP2004-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3説明
  5. 4ピン構成および機能
  6. 5仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 DC の電気的特性
    6. 5.6 高速電気的特性
    7. 5.7 SMBUS/I2C タイミング特性
    8. 5.8 代表的特性
    9. 5.9 代表的なジッタ特性
  7. 6詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 RX イコライゼーション制御の設定
      2. 6.3.2 フラット ゲイン
      3. 6.3.3 クロス ポイント
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 アクティブ モード
      2. 6.4.2 スタンバイ モード
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 ピン モード
        1. 6.5.1.1 5 レベル制御入力
      2. 6.5.2 SMBUS/I2C レジスタ制御インターフェイス
        1. 6.5.2.1 共有レジスタ
        2. 6.5.2.2 チャネル レジスタ
      3. 6.5.3 SMBus/I2C コントローラ モード構成 (EEPROM セルフ ロード)
  8. 7アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 DP2.1 メイン リンク シグナル コンディショニング
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 7.2.2 シグナル コンディショナ付き USB-C クロス ポイント マルチプレクサ
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 9メカニカル、パッケージ、および注文情報

SMBus/I2C コントローラ モード構成 (EEPROM セルフ ロード)

TDP2004-Q1 は、EEPROM から読み取ることで構成することもできます。このモード ピンに移行するには、L1 に設定する必要があります。EEPROM のロード動作は、デバイスの最初の電源投入後に 1 回のみ発生します。TDP2004-Q1 が SMBus コントローラ モードに構成されている場合、READ_ENn ピンが LOW にアサートされるまで、デバイスは SMBus アイドル状態のままになります。READ_ENn ピンが LOW に駆動されると、TDP2004-Q1 は SMBus コントローラになり、外部 EEPROM (SMBus 8 ビット アドレス 0xA0) に保存されているデバイス設定を読み取ることで、セルフ構成を試みます。TDP2004-Q1 が EEPROM からの読み取りが正常に完了すると、デバイスは DONEn ピンを LOW に駆動します。このモードでは、SMBus/I2C ターゲット動作を、EEPROM 読み出しの前、実行中、または後に使用できます。注:EEPROM 読み取り中に、外部 SMBus/I2C コントローラが TDP2004-Q1 レジスタにアクセスする場合、外部コントローラは調停をサポートする必要があります。

外部 EEPROM を使用するシステムを設計する際には、ユーザーは以下の特定のガイドラインに従う必要があります:

  • EEPROM サイズとして 2Kb (256×8 ビット) を推奨します。
  • MODE = L1 に設定し、SMBus コントローラ モードを構成します。
  • 外部 EEPROM デバイスのアドレス バイトは 0xA0 である必要があり、3.3V 電源で 400kHz 動作が可能である必要があります
  • SMBus/I2C モードでは、SCL および SDA ピンをプルアップ抵抗によって 3.3V 電源にプルアップする必要があります。この抵抗の値は、合計バス容量に依存します。4.7kΩ は、10pF のバス容量に対して適切な最初の近似値です。

複数の TDP2004-Q1 をカスケード接続して、単一の EEPROM から読み取ることができます。最初のデバイスの READ_ENn ピンを Low (GND) に接続すると、電源投入時に自動的に EEPROM 読み取りが開始されます。最初のデバイスの DONEn は、4.7kΩ プルアップ抵抗を使用して、次のデバイスの READ_ENn に供給できます。最後のデバイスの DONEn ピンはフローティングのままにするか、マイコン-コントローラ入力に接続して最終 EEPROM 読み取りの完了を監視します。