JAJSXA1 September   2025 TDP2004-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3説明
  5. 4ピン構成および機能
  6. 5仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 DC の電気的特性
    6. 5.6 高速電気的特性
    7. 5.7 SMBUS/I2C タイミング特性
    8. 5.8 代表的特性
    9. 5.9 代表的なジッタ特性
  7. 6詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 RX イコライゼーション制御の設定
      2. 6.3.2 フラット ゲイン
      3. 6.3.3 クロス ポイント
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 アクティブ モード
      2. 6.4.2 スタンバイ モード
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 ピン モード
        1. 6.5.1.1 5 レベル制御入力
      2. 6.5.2 SMBUS/I2C レジスタ制御インターフェイス
        1. 6.5.2.1 共有レジスタ
        2. 6.5.2.2 チャネル レジスタ
      3. 6.5.3 SMBus/I2C コントローラ モード構成 (EEPROM セルフ ロード)
  8. 7アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 DP2.1 メイン リンク シグナル コンディショニング
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 7.2.2 シグナル コンディショナ付き USB-C クロス ポイント マルチプレクサ
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 9メカニカル、パッケージ、および注文情報

特長

  • 車載用に Q100 認証取得済み
  • ヒートシンクなしで –40 ~ 105°C (グレード 2) の周囲温度をサポート
  • 最大 20Gbps の DisplayPort 2.1 をサポート (UHBR20)
  • USB-C 代替モードに適した内蔵クロス ポイント マルチプレクサ
  • 最大 12Gbps の AC 結合 HDMI 2.1 ソースをサポート
  • 最大 20Gbps までのほとんどの AC 結合インターフェイスをサポートする、プロトコルに依存しないリニア イコライザ
  • 20Gbps (10Ghz ナイキスト) での優れた電気的性能:
    • 20dB のイコライゼーション
    • 1.65V DC の直線性、1.1V AC の直線性
    • -11/-18dB Rx/Tx リターン ロス
    • PRBS データによる 70fs の低付加 RJ
  • DisplayPort または HDMI FRL リンク トレーニングに対して透過的
  • 3.3V 単一電源、チャネルあたり 160mW のアクティブ電力
  • 内部電圧レギュレータにより電源ノイズへの耐性を実現
  • 高い直線性により DP コンプライアンス テストが容易
  • 高い BW による優れたリニア EQ カーブ
  • ピンストラップ、I2C または EEPROM プログラミング
    • 18 個の EQ ブースト設定と 5 個のフラット ゲイン設定