JAJSXA1 September 2025 TDP2004-Q1
PRODUCTION DATA
TDP2004-Q1 は、DP リンクのチャネル到達範囲を拡張するために使用できるリニア リドライバです。リドライバは、DP2.1 向け最大 20Gbps (UHBR20) のデータ レートで ISI による決定性ジッタを除去することで、コンプライアンス合格に役立ちます。図 7-3 - 図 7-6 は、典型的な DP 2.1 Tx コンプライアンス チャネル セットアップと、リドライバの有無における TP3_EQ のコンプライアンス アイ ダイアグラムを示しています。アイ ダイアグラムの比較から、TDP2004-Q1 は水平方向および垂直方向のアイ オープニングを拡張することでシグナル コンディショニングを提供し、不合格だったアイを合格させることができると分かります。
図 7-5 リドライバなしの TP3_EQ における DP 2.1 Tx コンプライアンス アイ ダイアグラム
図 7-6 シグナル コンディショニング用の TDP2004-Q1 を使用した TP3_EQ における DP 2.1 Tx コンプライアンス アイ ダイアグラム