JAJSXA1 September   2025 TDP2004-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3説明
  5. 4ピン構成および機能
  6. 5仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 DC の電気的特性
    6. 5.6 高速電気的特性
    7. 5.7 SMBUS/I2C タイミング特性
    8. 5.8 代表的特性
    9. 5.9 代表的なジッタ特性
  7. 6詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 RX イコライゼーション制御の設定
      2. 6.3.2 フラット ゲイン
      3. 6.3.3 クロス ポイント
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 アクティブ モード
      2. 6.4.2 スタンバイ モード
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 ピン モード
        1. 6.5.1.1 5 レベル制御入力
      2. 6.5.2 SMBUS/I2C レジスタ制御インターフェイス
        1. 6.5.2.1 共有レジスタ
        2. 6.5.2.2 チャネル レジスタ
      3. 6.5.3 SMBus/I2C コントローラ モード構成 (EEPROM セルフ ロード)
  8. 7アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 DP2.1 メイン リンク シグナル コンディショニング
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 7.2.2 シグナル コンディショナ付き USB-C クロス ポイント マルチプレクサ
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 9メカニカル、パッケージ、および注文情報

RX イコライゼーション制御の設定

TDP2004-Q1 レシーバには連続時間リニア イコライザ (CTLE) が備わっており、高周波数をブーストし低周波数を減衰させることで、パッシブ チャネルの周波数依存の挿入損失効果を等化します。このレシーバは、幅広いイコライゼーション機能のために 2 段のリニア イコライザを実装しています。イコライザ段は、幅広いチャネル媒体特性に最適な EQ ゲイン プロファイルに一致させるために、中周波数のブーストを微調整できる柔軟性も提供します。EQ プロファイル制御機能は、SMBus/I2C モードでのみ使用できます。ピン モードでは、これらの設定は FR4 パターンに最適化されています。

表 6-1 は、EQ 制御ピンまたは SMBus/I2C レジスタを介して、20Gbps (10GHz ナイキスト周波数) における等化ブーストを提供します。ピン制御モードでは、EQ1 ピンと EQ0 ピンがチャネル 0 ~ 3 の等化ブーストを設定します。I2C モードでは、個々のチャネルが EQ 昇圧用に個別にプログラム可能です。

表 6-1 イコライゼーション制御の設定
イコライザ設定EQ 昇圧標準値 (dB)
EQ インデックスピン モードSMBus/I2C モード10GHz 時
EQ1EQ0eq_stage1_3:0eq_stage2_2:0eq_profile_3:0eq_stage1_bypass
0L0L000015.0
1L0L110017.0
2L0L230018.0
5L1L0001010.0
6L1L1101010.5
7L1L2201011.5
8L1L3303012.0
9L1L4403013.0
10L2L0517013.5
11L2L1617014.0
12L2L2817015.5
13L2L31017016.0
14L2L410215016.5
15L3L011315017.5
16L3L112415018.5
17L3L213515019.0
18L3L314615020.0
19L3L415715020.5