JAJSXA1 September   2025 TDP2004-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3説明
  5. 4ピン構成および機能
  6. 5仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 DC の電気的特性
    6. 5.6 高速電気的特性
    7. 5.7 SMBUS/I2C タイミング特性
    8. 5.8 代表的特性
    9. 5.9 代表的なジッタ特性
  7. 6詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 RX イコライゼーション制御の設定
      2. 6.3.2 フラット ゲイン
      3. 6.3.3 クロス ポイント
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 アクティブ モード
      2. 6.4.2 スタンバイ モード
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 ピン モード
        1. 6.5.1.1 5 レベル制御入力
      2. 6.5.2 SMBUS/I2C レジスタ制御インターフェイス
        1. 6.5.2.1 共有レジスタ
        2. 6.5.2.2 チャネル レジスタ
      3. 6.5.3 SMBus/I2C コントローラ モード構成 (EEPROM セルフ ロード)
  8. 7アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 DP2.1 メイン リンク シグナル コンディショニング
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 7.2.2 シグナル コンディショナ付き USB-C クロス ポイント マルチプレクサ
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 9メカニカル、パッケージ、および注文情報

SMBUS/I2C レジスタ制御インターフェイス

MODE = L2 (SMBus/I2C ターゲット制御モード) の場合、TDP2004-Q1 は最高 400kHz で動作できる標準の I2C または SMBus インターフェイスを介して構成されます。TDP2004-Q1 のターゲット アドレスは、ADDR1 ピンと ADDR0 ピンのピン ストラップ設定によって決まります。表 6-4に、チャネル 0 ~ 3 に使用可能な 16 個のターゲット アドレスを示します。SMBus/I2C モードでは、SCL および SDA ピンをプルアップ抵抗によって 3.3V 電源にプルアップする必要があります。この抵抗の値は、合計バス容量に依存します。4.7kΩ は、10pF のバス容量に対して適切な最初の近似値です。

表 6-4 SMBUS/I2C ターゲット アドレスの設定
ADDR1ADDR07 ビットのターゲット アドレス チャネル 0 ~ 3
L0L00x18
L0L10x1A
L0L20x1C
L0L30x1E
L0L4予約済み
L1L00x20
L1L10x22
L1L20x24
L1L30x26
L1L4予約済み
L2L00x28
L2L10x2A
L2L20x2C
L2L30x2E
L2L4予約済み
L3L00x30
L3L10x32
L3L20x34
L3L30x36
L3L4予約済み

TDP2004-Q1 には 2 種類のレジスタがあります:

  • 共有レジスタ:これらのレジスタはいつでもアクセス可能で、デバイス レベルの設定、ステータスの読み戻し、制御、またはデバイス ID 情報のリードバックに使用されます。
  • チャネル レジスタ:これらのレジスタは、各チャネルの特定の機能を制御および設定するために使用されます。すべてのチャネルは同じレジスタ セットを持ち、それぞれ独立して設定することも、チャネル 0 ~ 3 へのブロードキャスト書き込みを通してグループとして設定することもできます。
表 6-5 チャネル レジスタ アクセス
チャネル レジスタ ベース アドレスチャンネル 0 ~ 3 アクセス
0x00チャネル 0 レジスタ
0x20チャネル 1 レジスタ
0x40チャネル 2 レジスタ
0x60チャネル 3 レジスタ
0x80ブロードキャスト書き込みチャネル 0 ~ 3 レジスタ、読み取りチャネル 0 レジスタ
0xA0ブロードキャスト書き込みチャネル 0 ~ 1 レジスタ、読み取りチャネル 0 レジスタ
0xC0ブロードキャスト書き込みチャネル 2 ~ 3 レジスタ、読み取りチャネル 2 レジスタ
0xE0チャネル 0 ~ 3 共有レジスタ