JAJSXH7B September   2013  – November 2025 ADS5474-SP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング特性
    7. 5.7 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
      1. 6.1.1 入力構成
      2. 6.1.2 クロック入力
      3. 6.1.3 デジタル出力
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 電源に関する推奨事項
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 仕様の定義
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

熱に関する情報

(1)
熱評価基準テスト条件標準値単位
RθJA接合部から周囲空気への熱抵抗接合部からケースへの熱抵抗21.81℃/W
RθJC接合部からケースへの熱抵抗MIL-STD-883 テスト 方法 10120.849
この CQFP パッケージには、ダイの底面をパッケージの底面にあるパッドに電気的および熱的に接続するビアが組み込まれています。熱を効率的に除去し、低インピーダンスのグランドパスを提供するため、パッケージの本体の直下にある PCB 表面にサーマル ランドが必要です。通常の表面実装フローの半田付け操作では、パッケージの底面にあるヒート パッドをこのサーマル ランドに半田付けすることで、効率的な熱パスを実現します。通常、PCB のサーマル ランドには多数のサーマル ビアがあり、内部の銅領域 (または PCB の反対側) への熱パスを提供し、より効率的に熱を除去します。通常、TI は 11.9mm2 基板実装のサーマル パッドを推奨します。これにより、放熱を可能にすると同時に、リードをパッドの領域から遠ざけることで、半田ブリッジを防ぐことができます。デバイスを推奨動作条件内に維持するには、十分な量のサーマル/電気ビアを用意する必要があります。このパッドは、グランド電位に電気的に接続する必要があります。