JAJSXH7B September   2013  – November 2025 ADS5474-SP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング特性
    7. 5.7 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
      1. 6.1.1 入力構成
      2. 6.1.2 クロック入力
      3. 6.1.3 デジタル出力
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 電源に関する推奨事項
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 仕様の定義
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

電気的特性

TC = 25°C での標準値:特に記述のない限り、全温度範囲にわたって最小値および最大値 TC,MIN = –55°C ~ TC,MAX = 125°C、サンプリングレート = 400MSPS、50% クロック デューティ サイクル、AVDD5 = 5V、AVDD3 = 3.3V、DVDD3 = 3.3V、–1dBFS 差動入力、3VPP 差動クロック、特に記述のない限り。
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
分解能 14 ビット
アナログ入力
差動入力範囲 2.2 VPP
アナログ入力同相電圧 自己バイアス、以下の VCM 仕様を参照してください 3.1 V
入力抵抗 (dc) 各入力から VCM へ 500 Ω
入力容量 各入力から GND へ 2.8 pF
アナログ入力帯域幅 (-3dB) 1.28 GHz
CMRR 同相除去比 同相信号 < 50Mhz
(図 5-28 を参照)
100 dB
内部リファレンス電圧
VREF リファレンス電圧 2.4 V
VCM アナログ入力同相電圧リファレンス出力 内部 VREF 搭載。DC 結合アプリケーションでは、VCM ピン経由で出力として供給されます。 2.9 3.1 3.3 V
VCM の温度係数 -0.8 mV/℃
動的精度
ミッシング コードなし 保証
DNL 微分直線性誤差 ƒIN = 10MHz -0.99 ±0.7 2.5 LSB
INL 積分直線性誤差 ƒIN = 10MHz -7.0 ±1.5 7.0 LSB
オフセット誤差 -16 16 mV
オフセット温度係数 0.02 mV/℃
ゲイン誤差 -5 5 %FS
ゲイン温度係数 -0.02 %FS/°C
電源
IAVDD5 5V アナログ電源電圧 VIN = フルスケール、ƒIN = 70MHz、
ƒS = 400MSPS
338 380 mA
IAVDD3 3.3V アナログ電源電圧 185 210 mA
IDVDD3 3.3V デジタル電源電流
(LVDS を含む)
75 85 mA
全消費電力 2.5 2.835 W
パワーアップ時間 AVDD5 のターンオンから 50 μs
ウェークアップ時間 PDWN ピンを HIGH (PDWN アクティブ) から LOW (ADC 起動) に切り替え
(図 5-29 を参照)
5 μs
パワーダウン消費電力 PDWN ピン = ロジック HIGH 50 350 mW
PSRR 電源電圧変動除去比、
AVDD5 電源
0.1μF 基板の電源コンデンサなしで、1MHz 未満の電源ノイズを実現 75 dB
PSRR 電源電圧変動除去比、
AVDD3 電源
90 dB
PSRR 電源電圧変動除去比、
DVDD3 電源
110 dB
動的 AC 特性
SNR 信号対雑音比 ƒIN = 30MHz 70.5 dBFS
ƒIN = 70MHz 65 68.7
ƒIN = 130MHz 69.9
ƒIN = 230MHz 65 69.8
ƒIN = 351MHz 69.2
ƒIN = 451MHz 68.8
ƒIN = 651MHz 67.3
ƒIN = 751MHz 66.6
ƒIN = 999MHz 64.4
SFDR スプリアスフリー ダイナミック レンジ ƒIN = 30MHz 79.4 dBc
ƒIN = 70MHz 69 76.3
ƒIN = 130MHz 78.8
ƒIN = 230MHz 64.5 78
ƒIN = 351MHz 74.3
ƒIN = 451MHz 70.5
ƒIN = 651MHz 58.6
ƒIN = 751MHz 54.3
ƒIN = 999MHz 46
HD2 2 次高調波 ƒIN = 30MHz 92 dBc
ƒIN = 70MHz 87
ƒIN = 130MHz 87
ƒIN = 230MHz 84
ƒIN = 351MHz 77
ƒIN = 451MHz 75
ƒIN = 651MHz 68
ƒIN = 751MHz 64
ƒIN = 999MHz 53
HD3 3 次高調波 ƒIN = 30MHz 81 dBc
ƒIN = 70MHz 86
ƒIN = 130MHz 80
ƒIN = 230MHz 80
ƒIN = 351MHz 76
ƒIN = 451MHz 72
ƒIN = 651MHz 60
ƒIN = 751MHz 56
ƒIN = 999MHz 48
最大高調波/スプリアス
(HD2 と HD3 を除く)
ƒIN = 30MHz 93 dBc
ƒIN = 70MHz 91
ƒIN = 130MHz 91
ƒIN = 230MHz 88
ƒIN = 351MHz 87
ƒIN = 451MHz 87
ƒIN = 651MHz 91
ƒIN = 751MHz 87
ƒIN = 999MHz 80
THD 全高調波歪 ƒIN = 30MHz 77 dBc
ƒIN = 70MHz 73.5
ƒIN = 130MHz 74.9
ƒIN = 230MHz 74.9
ƒIN = 351MHz 71.3
ƒIN = 451MHz 68.4
ƒIN = 651MHz 57.8
ƒIN = 751MHz 53.6
ƒIN = 999MHz 45
SINAD 信号対ノイズ + 歪 ƒIN = 30MHz 69.8 dBc
ƒIN = 70MHz 62.5 67.7
ƒIN = 130MHz 68.9
ƒIN = 230MHz 60.5 68.9
ƒIN = 351MHz 67.5
ƒIN = 451MHz 66.1
ƒIN = 651MHz 58.2
ƒIN = 751MHz 54.3
ƒIN = 999MHz 45.9
ツートーン SFDR ƒIN1 = 69MHz、ƒIN2 = 70MHz、
各トーンは –7dBFS です
84.2 dBFS
ƒIN1 = 69MHz、ƒIN2 = 70MHz、
各トーンは –16dBFS です
98.5
ƒIN1 = 297.5MHz、ƒIN2 = 302.5MHz、
各トーンは –7dBFS です
82.5
ƒIN1 = 297.5MHz、ƒIN2 = 302.5MHz、
各トーンは –16dBFS です
99
ENOB 有効ビット数 ƒIN = 70MHz 10.1 10.9 ビット
ƒIN = 230MHz 9.77 10.5
RMS アイドル チャネル ノイズ 同相モードに接続された入力 1.8 LSB
LVDS デジタル出力
VOD 差動出力電圧 (±) 247 350 454 mV
VOC 同相出力電圧 1.115 1.375 V
デジタル入力
VIH High レベル入力電圧 PWD (ピン 33) 2.0 V
VIL Low レベル入力電圧 0.8 V
IIH High レベル入力電流 1 μA
IIL Low レベル入力電流 -1 μA
CIN 入力容量 2.2 pF
ADS5474-SP 動作寿命ディレーティング チャート、エレクトロマイグレーション フェイル モード図 5-1 動作寿命ディレーティング チャート、エレクトロマイグレーション フェイル モード