JAJSXH7B September 2013 – November 2025 ADS5474-SP
PRODUCTION DATA
図 4-1 HFG パッケージ、84 ピン CFP (上面図)| ピン | タイプ(1) | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | ||
| AIN | 17 | I | 差動入力信号 (ポジティブ) |
| AIN | 18 | I | 差動入力信号 (ネガティブ) |
| AVDD3 | 37、39、41 | P | アナログ電源 (3.3V) |
| AVDD5 | 4、9、14、15、20、23、25、27、29、33 | P | アナログ電源 (5V) |
| CLK | 11 | I | 差動入力クロック (ポジティブ)。変換は立ち上がりエッジで開始されます。 |
| CLK | 12 | I | 差動入力クロック (ネガティブ) |
| D0、D0 | 50、51 | O | LVDS デジタル出力ペア、最下位ビット (LSB) |
| D1、D1、 D2–D5、 D6-D7、 D8-D12 |
52、53、56–63、65–68、71–82 | O | LVDS デジタル出力ペア |
| D13、D13 | 81、82 | O | LVDS デジタル出力ペア、最上位ビット (MSB) |
| DRY、DRY | 84、83 | O | データ レディ LVDS 出力ペア |
| DVDD3 | 2、54、70 | P | デジタルおよび出力ドライバ電源 (3.3V) |
| GND | 1、3、8、10、13、16、19、21、22、24、26、28、30、32、34、36、38、40、42、43、55、64、69 | GND | グランド |
| NC | 5、6、46、47、48、49 | 該当なし | 無接続 |
| OVR、OVR | 45、44 | O | オーバー レンジ インジケータ LVDS 出力。ロジック high は、フルスケール範囲を超える範囲でアナログ入力を信号として接続します。 |
| PDWN | 35 | I | パワーダウン (アクティブ high)。PDWN ピンがロジック HIGH のとき、デバイスはスリープ モードになります。PDWN がロジック LOW (グラウンド) のとき、ADC コンバータはウェークアップします。 (このピンは ADS5463-SP および ADS5444-SP では使用しません。) |
| VCM | 31 | O | 同相電圧出力 (標準 3.1V)。入力信号を正しい同相電圧に設定するために、DC 結合アプリケーションで一般に使用されます。 (このピンは ADS5463-SP および ADS5444-SP では使用しません。) |
| VREF | 7 | I/O | 入出力基準電圧 (公称 2.4V) |