JAJSXH7B September 2013 – November 2025 ADS5474-SP
PRODUCTION DATA
ADS5474 は14 ビット、400MSPS、モノリシック パイプライン ADC です。バイポーラ アナログ コアは 5V および 3.3V 電源で動作し、出力は 3.3V 電源を使用して LVDS 互換の出力を提供します。外部入力クロックの立ち上がりエッジにより、変換プロセスが開始されます。変換プロセスの直後に、差動入力信号は入力トラック アンド ホールド (T&H) によってキャプチャされ、入力サンプルは一連の低分解能段によって連続的に変換され、出力はデジタル補正ロジックブ ロックに結合されます。立ち上がりクロックエッジと立ち下がりクロックエッジの両方が、半クロック サイクルごとにサンプルをパイプラインに伝播します。このプロセスのデータレイテンシは 3.5 クロック サイクルとなり、その後、出力データはオフセットバイナリ形式でコード化された 14 ビットパラレル ワードとして利用可能になります。