JAJSXH7B September   2013  – November 2025 ADS5474-SP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング特性
    7. 5.7 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
      1. 6.1.1 入力構成
      2. 6.1.2 クロック入力
      3. 6.1.3 デジタル出力
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 電源に関する推奨事項
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 仕様の定義
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

仕様の定義

    アナログ帯域幅基本波の電力が低周波数値に対して 3dB 低減されるアナログ入力周波数。
    アパーチャ遅延入力サンプリング クロックの立ち上がりエッジから、実際にサンプリングが行われるまでの遅延時間。
    アパーチャの不安定性 (ジッタ)アパーチャ遅延におけるサンプル間の変動。
    クロック パルス幅/デューティ サイクルクロック信号のデューティ サイクルは、クロック信号の周期に対する、信号が high に維持される時間の割合 (クロック パルス幅) です。
    微分非直線性 (DNL)理想的な ADC は、正確に 1LSB 間隔で配置されたアナログ入力値でコード遷移を示します。DNL は、この理想的な値からの 1 ステップの偏差で、LSB 単位で測定します。
    同相信号除去比 (CMRR)CMRR は、両方のアナログ入力に同時に印加される信号を除去する能力を測定します。注入された同相周波数レベルは dBFS に変換され、出力 FFT のスプリアスは dBFS 単位で測定され、その差は CMRR (dB 単位) です。
    有効ビット数 (ENOB)ENOB は、量子化ノイズに基づく理論的な制限と比較して、コンバータ性能のビット単位で表される測定値です:
    式 3. E N O B = S I N A D - 1.76 ÷ 6.02
    ゲイン誤差ゲイン誤差は、ADC の実際の入力フルスケール範囲が、理想的な入力フルスケール範囲に対するパーセンテージで表され、理想的な値からどれだけ逸脱しているかを示します。
    積分非直線性 (INL)INL は、その伝達関数の最小 2 乗曲線当てはめによって決定される、最適なフィットラインからの ADC 伝達関数の偏差です。各アナログ入力値の INL は、実際の伝達関数と、この最適なラインとの差 (LSB 単位で測定) です。
    オフセット誤差オフセット誤差は、両方の入力が同相に接続されているときの、出力コードの中間コードからの偏差です。
    電源電圧変動除去比 (PSRR)PSRR は、電源に存在する周波数を除去する能力の指標です。注入された周波数レベルは dBFS に変換され、出力 FFT のスプリアスは dBFS 単位で測定され、その差は PSRR (dB 単位) です。測定では、基板の電源デカップリング コンデンサの利点が較正されています。
    信号対雑音比(SNR)SNR は基本波の出力 (PS) とノイズ フロア出力 (PN) との比で、DC および最初の 5 次の高調波の出力は除外されます。
    式 4. S N R = 10 log 10 P S P N

    SNR は、基本波の絶対電力をリファレンスとして使用する場合は dBc (dB からキャリアまで) 単位、または基本波の電力がコンバータのフルスケール範囲に外挿されている場合は dBFS (dB からフルスケールまで) 単位で表されます。

    信号対雑音および歪み (SINAD)SINAD は基本波の電力 (PS) と、ノイズ (PN) や歪み (PD) も含め、DC を除く他のすべてのスペクトル成分の電力との比です。
    式 5. S I N A D = 10 log 10 P S P N + P D

    SINAD は、基本波の絶対電力をリファレンスとして使用する場合は dBc (キャリアまで) 単位、または基本波の電力がコンバータのフルスケール範囲に外挿されている場合は dBFS (dB からフルスケールまで) 単位で表されます。

    温度ドリフト温度ドリフト (ゲイン誤差およびオフセット誤差を基準とした) は、公称温度での値から TMIN または TMAX での値への変化を規定しています。これは、全温度範囲にわたるパラメータの最大変動を TMIN – TMAX で割った値として計算されます。
    全高調波歪み (THD)THD は、基本波の電力 (PS) と最初の 5 つの高調波の電力 (PD) との比です。
    式 6. T H D = 10 log 10 P S P D

    THD は通常、dBc (dB 対キャリア) 単位で表されます。

    ツー トーン相互変調歪み (IMD3)IMD3 は、(周波数 ƒ1、ƒ2における) 基本波の電力と、周波数 2ƒ1 – ƒ2 または 2ƒ2 – ƒ1) において、基本波の電力と最悪のスペクトル成分の電力の比です。IMD3 は、基本波の絶対電力をリファレンスとして使用する場合の dBc (dB からキャリアへ)、または基本波の電力がコンバータのフルスケール範囲に外挿されている場合の dBFS (dB からフルスケールまで) の単位で表されます。