JAJSXH7B September   2013  – November 2025 ADS5474-SP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング特性
    7. 5.7 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
      1. 6.1.1 入力構成
      2. 6.1.2 クロック入力
      3. 6.1.3 デジタル出力
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 電源に関する推奨事項
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 仕様の定義
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

改訂履歴

Changes from Revision A (December 2013) to Revision B (November 2025)

  • タイトルを次のように更新:Class V、14 ビット、400MSPS アナログからデジタル コンバータ:ADS5474-SP、Class V、14 ビット、400MSPS、アナログ デジタル コンバータGo
  • ドキュメント全体にわたって表、図、相互参照の採番方法を更新Go
  • ピン構成の図のピン 1、22、43、64 を更新しました:AGND からGNDGo
  • ピン構成および機能セクションを仕様セクションの前に移動しましたGo
  • ESD 定格セクションを追加しましたGo
  • ESD 定格を絶対最大定格セクションからESD 定格セクションに移動しましたGo
  • ESD 定格セクションの後に推奨動作条件セクションを移動しましたGo
  • タイトルを次のように更新:熱特性から:熱に関する情報Go
  • 熱に関する情報セクションを推奨動作条件セクションの後に移動しましたGo
  • RθJA を更新しました:21.81℃/W >>19℃/WGo
  • RθJC を更新しました:0.849℃/W >>1.8℃/WGo
  • アナログ入力の入力容量の標準値を次のように変更しました:7.4pF から:2.8pFGo
  • 動作寿命のディレーティング チャート、エレクトロマイグレーション故障モードを熱特性セクションから電気的特性セクションに移動しましたGo
  • タイミング図をタイミング特性セクションに移動しましたGo
  • セクションのタイトルをアプリケーション情報から詳細説明に変更しましたGo
  • セクションのタイトルを動作原理から概要に更新しましたGo
  • 図 6-1 の容量を「約 1pF パッケージ」に変更しましたGo
  • デジタル出力 の (DRY は CLK 周波数と等しい) を (DRY は CLK 周波数の ½ と等しい) に変更しましたGo
  • 「アプリケーションと実装」セクションを追加 Go
  • セクションのタイトルを電源から電源推奨に更新しましたGo
  • 電源に関する推奨事項セクションをアプリケーションと実装セクションに移動しましたGo
  • 静電放電に関する注意事項をデバイスおよびドキュメント サポートセクションに移動しましたGo

Changes from Revision * (September 2013) to Revision A (December 2013)

  • 特長の一覧に箇条書き項目エンジニアリング評価 (/EM) を追加しましたGo