JAJSXH7B September   2013  – November 2025 ADS5474-SP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング特性
    7. 5.7 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
      1. 6.1.1 入力構成
      2. 6.1.2 クロック入力
      3. 6.1.3 デジタル出力
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 電源に関する推奨事項
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 仕様の定義
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

特長

  • サンプル レート400MSPS
  • 14 ビット分解能、10.9 ビットの有効ビット数 (ENOB)
  • 5962R13208:
    • 放射線耐性保証 (RHA):TID 最大 100krad (Si)
    • 吸収線量:100krad (Si)
    • ELDRS フリー:100krad (Si)
    • SEL/SEU 特性評価済み
  • 入力帯域幅:1.28GHz
  • 230MHz および 400MSPS での SFDR = 78dBc
  • 230MHz および 400MSPS での SNR = 69.8dBFS
  • 差動入力電圧:2.2VPP
  • LVDS 互換出力
  • 全消費電力:2.5W
  • パワーダウン モード:50mW
  • オフセット バイナリ出力フォーマット
  • 出力データは、ハーフレート出力クロックの立ち上がりエッジおよび立ち下がりエッジで遷移します
  • オンチップ アナログ バッファ、トラック アンド ホールド、基準回路
  • 84 ピンのセラミック非導電性タイ バー パッケージ (HFG) で供給されます
  • 軍用温度範囲:–55℃ ~ 125℃ Tcase
  • エンジニアリング評価 (/EM) サンプルが利用可能です。(1)
  • 12 ビットおよび 14 ビットのファミリとピン類似および互換性:ADS5463-SP および ADS5444-SP
これらのユニットは、エンジニアリング評価のみを目的としています。標準とは異なるフロー (バーンインがないなど) に従って処理され、25℃ の温度定格のみがテストされています。これらのユニットは、認定、量産、放射線テスト、航空での使用には適していません。部品は、MIL に規定されている温度範囲全体
–55℃ ~ 125℃ にわたる性能も動作寿命全体にわたる性能も保証されていません。