JAJSXH7B September 2013 – November 2025 ADS5474-SP
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 供給電圧 | |||||
| AVDD5 | アナログ電源電圧 | 4.75 | 5 | 5.25 | V |
| AVDD3 | アナログ電源電圧 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | V |
| DVDD3 | 出力ドライバ電源電圧 | 3 | 3.3 | 3.6 | V |
| アナログ入力 | |||||
| 差動入力範囲 | 2.2 | VPP | |||
| VCM | 入力同相モード | 3.1 | V | ||
| デジタル出力 (DRY、DATA、OVR) | |||||
| 最大差動出力負荷 | 10 | pF | |||
| クロック入力 (CLK) | |||||
| CLK 入力サンプル レート (正弦波) | 20(1) | 400 | MSPS | ||
| クロック振幅、差動正弦波(1) | 0.5 | 5 | VPP | ||
| クロック デューティ サイクル(1) | 40% | 50% | 60% | ||
| TC | 動作ケース温度範囲 | -55 | 125 | °C | |