JAJSXH7B September 2013 – November 2025 ADS5474-SP
PRODUCTION DATA
ADS5474 は、14 ビット、400MSPS の A/D コンバータ (ADC) で、5V 電源と 3.3V 電源の両方で動作し、LVDS 互換のデジタル出力を供給します。この ADC は、210MSPS ~ 500MSPS で動作する 12、13、14 ビット ADC ファミリの 1 つです。ADS5474 の入力バッファにより、高インピーダンスの入力を実現し、またオンチップのトラック アンド ホールドの内部スイッチングを分離し、信号ソースからの干渉を防止します。システム設計を簡略化するため、基準電圧ジェネレータも提供されています。
ADS5474 は、400MSPS の入力周波数の 400MHz を超える広帯域信号の変換用に 1.4GHz の入力帯域幅を持つよう設計されており、広い入力周波数範囲にわたって優れた低ノイズ特性とスプリアスフリー ダイナミック範囲を実現します。
ADS5474 は、84 ピンのセラミック非導電性タイ バー パッケージ (HFG) で供給されます。デバイスはテキサス インスツルメンツの相補型バイポーラプ ロセス (BiCom3) に基づいて製造され、軍用温度範囲全体 (–55°C ~ 125°C Tcase) で動作が規定されています。
概略回路図