JAJSXH7B September   2013  – November 2025 ADS5474-SP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング特性
    7. 5.7 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
      1. 6.1.1 入力構成
      2. 6.1.2 クロック入力
      3. 6.1.3 デジタル出力
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 電源に関する推奨事項
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 仕様の定義
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

タイミング特性

TC = 25°C での標準値: 特に記述のない限り、全温度範囲にわたる最小値および最大値、TC,MIN = –55°C ~ TC,MAX = 125°C、サンプリング レート = 400MSPS、50% クロック デューティ サイクル、AVDD5 = 5V、AVDD3 = 3.3V、DVDD3 = 3.3V、3VPP 差動クロック、特に記述のない限り。
パラメータ (1) テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
ta アパーチャの遅延 200 ps
アパーチャ ジッタ、rms ADC の内部ジッタ 103 fs
レイテンシ 3.5 サイクル
tCLK クロック周期 2.5 50 ns
tCLKH クロック パルス持続時間 high 1 ns
tCLKL クロック パルス持続時間 low 1 ns
tDRY CLK から DRY への遅延(2) ゼロクロス、各出力ピンの GND に対する 10pF の寄生負荷 700 1600 2500 ps
tDATA CLK から DATA/OVR への遅延(2) ゼロクロス、各出力ピンの GND に対する 10pF の寄生負荷 650 1600 2600 ps
tSKEW DATA から DRY キューへ tDATA – tDRY、各出力ピンの GND への 10pF の寄生負荷 -700 0 700 ps
tRISE DRY/DATA/OVR 立ち上がり時間 各出力ピンで GND への寄生負荷は 10pF 500 ps
tFALL DRY/DATA/OVR 立ち下がり時間 各出力ピンで GND への寄生負荷は 10pF 500 ps
タイミング パラメータは特性評価によって保証されますが、出荷時のテストは行っていません。
DRY、DATA、OVR は、CLK の立ち下がりエッジで更新されます。全体の伝搬遅延を決定するには、レイテンシを tDATA に追加する必要があります。
ADS5474-SP タイミング図
DRY の極性は不定です。詳細については、セクション 6.1.3 を参照してください。
図 5-2 タイミング図