JAJSXK5 November 2025 LM51251A-Q1
PRODUCTION DATA
シャットダウン中、UVLO/EN ピンは内部抵抗 REN によって Low になります。VUVLO/EN が VEN-RISING を上回ると、REN がディスエーブルになり、IUVLO/EN (標準値 10μA) 電流ソースがイネーブルになって UVLO 機能を提供します。デバイスが起動し、構成を読み取り、STANDBY 状態に入ります (機能状態図を参照)。I2C インターフェイスは、デバイスが STANDBY 状態に達するとアクティブになります。VUVLO/EN が VUVLO-RISING を上回ると、IUVLO/EN 電流ソースがディスエーブルになり、デバイスは開始位相 1 および 2 状態に移行し、DEM 動作中に VOUT を上昇させるソフト スタートを実行します。ヒステリシス VEN-HYS および vUVLO-HYS が実装されています。式 1と式 2に従って、外部 UVLO 抵抗分圧器 (RUVLOT と RUVLOB) を選択します。
UVLO/EN ピンは、I2C プログラミングにより上書きすることができます。UVLO ビットは、START PHASE 1 および 2 状態への移行とスイッチング開始条件として、UVLO/EN ピン電圧を用いるか、UVLO が「1」に設定されているときにデバイスを START PHASE 1 および 2 状態へ移行させるを選択します。
スタートアップ時または低 VI での負荷過渡時に VI が一時的に VOFF を下回る場合に備えて、UVLO コンデンサ (UVLO) が必要です。必要な UVLO コンデンサが大きい場合、追加の直列 UVLO 抵抗 (RUVLOS) を使用することで、 IUVLO-HYS が有効化のときに UVLO ピンの電圧を急速に上昇させることができます。
2 番目の位相は VEN2 が VEN2_H を上回るとイネーブルになり、VEN2 が VEN2_L を下回るとディスエーブルになります。第 2 相は、I2C により EN2 ビットを「1」に設定することでも有効化できます。スタートアップ時または動作中の 2 位相をイネーブルまたはディスエーブルにします。2 番目の位相は位相 1 に 180°位相シフトされ、入力および出力リップルを最小限に抑えます。
UVLO/EN ピンとバイアス ピンの間の ESD ダイオードが導通しているため、UVLO/EN ピンの電圧はバイアス ピンの電圧 + 0.3V を超えることはできません (絶対最大定格を参照)。ただし、直列抵抗を使用して電流が最大 100μA に制限されている場合、UVLO/EN ピンに最大 42V (推奨動作条件) の高い電圧を印加できます。