JAJSXK5 November 2025 LM51251A-Q1
PRODUCTION DATA
5V の VCC で MOSFET を完全にエンハンスできるロジック レベル N チャネル MOSFET を選択してください。また、バイパス動作中の最小 HOx-SWx 電圧は 3.75V であることに注意してください。この電圧で MOSFET がオンになっていることを確認します。
異なるデバイスの相対効率を比較する方法の 1 つとして、損失の詳細を検討してパワー MOSFET デバイスを選択することが挙げられます。ローサイド N チャネル MOSFET デバイスでの損失は、伝導損失とスイッチング損失に分けます。
ローサイドの伝導損失は、次のように概算されます。
ここで、係数 1.3 は発熱による MOSFET のオン抵抗の増加を表します。または、MOSFET のデータシートに掲載されている RDS(ON) と温度の関係を示す曲線を使用して、MOSFET の高温オン抵抗を推定します。
スイッチング損失は、ローサイド MOSFET がオン / オフする短い遷移期間に発生します。この遷移期間では、MOSFET デバイスのチャネルに電流と電圧が両方存在します。ローサイドのスイッチング損失は、次のように概算されます。
tR と tF は、ローサイド MOSFET の立ち上がり / 立ち下がり時間です。立ち上がり / 立ち下がり時間は通常、MOSFET のデータシートに記載されているか、オシロスコープにより実験的に観測されます。
ハイサイド MOSFET の逆方向回復によりローサイド MOSFET の立ち下がり時間とターンオン電流が増加し、結果的に大きなターンオン損失が生じます。
SW ノードでの負の電圧スパイクを最小化するため、ローサイド MOSFET と並列にショットキー ダイオードを追加し、ソースとドレインに短い配線で接続します。