JAJSXK5 November 2025 LM51251A-Q1
PRODUCTION DATA
各相のピーク電流制限は、検出抵抗 RSNS1 および RSNS2 により設定されます。位相 1 の正のピーク電流制限は、CSP1 − CSN1 がスレッショルド VCLTH (標準値 60mV) に達したときアクティブになります。位相 2 の場合は CSP2 - CSN2 がスレッショルドに達したときアクティブになります。負のピーク電流制限は、VNCLTH (標準値 −28mV) に達するとアクティブになります。図 6-21 の R1、R2、R4、R5 は 0Ω で、R3、R6 はオープンです。
ピーク制限は、抵抗 R1、R2、R3、R4、R5、R6 を追加することで調整します。抵抗 R1、R 2、R4、R 5 は同じ値にする必要があります。CSx アンプは CSPx ピンから供給されるため、抵抗は 1Ω 未満を選択する必要があります。R3 と R6 は、1Ω~20Ω の範囲を選択します。FPWM モードの負の電流制限は、それに応じて調整されます。
負のピーク電流制限は通常 -28mV であり、負の電流がすでに COMP ピンの電圧によって制限されているため、通常はその値には達しません。VCOMP は標準 200mV でクランプされるため、-20mV 程度のセンス電圧でスイッチ電流が制限されます。