JAJSXK5 November 2025 LM51251A-Q1
PRODUCTION DATA
| ピン | タイプ(1) | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | ||
| AGND | 4 | G | アナログ グランド ピン。広く短いパスを通して、アナログ グランド プレーンに接続します。 |
| ATRK/DTRK | 32 | I | 出力レギュレーション ターゲットのプログラミング ピン。出力電圧のレギュレーション ターゲットは、ピンを抵抗経由で AGND に接続するか、ピンの推奨動作範囲内の電圧 (0.2V ~ 2.0V) で直接ピン電圧を制御することでプログラムします。起動時に 8% ~ 80% のデューティ サイクルの範囲のデジタル PWM 信号が自動的に検出され、デジタル出力電圧レギュレーションが有効になります。デジタル出力電圧レギュレーションにより、推奨動作範囲内で VOUT をプログラムします。 |
| BIAS | 18 | P | VCC レギュレータの電源電圧入力。1µF のローカル BIAS コンデンサを、ピンとグランドとの間に接続します。 |
| CFG | 27 | I/O |
デバイス構成ピン。I2C アドレスを設定し、20μA の ATRK 電流を有効にします。 |
| SCL | 26 | I/O |
I2C クロック入力ピン。 |
| SDA | 25 | I/O |
I2C データ ピン。 |
| COMP | 3 | O | 内部の相互コンダクタンス エラー アンプの出力。ピンと AGND との間にループ補償部品を接続します。 |
| CSN1 | 5 | I | 位相 1 の電流検出アンプ入力。このピンは負の入力ピンとして動作します。 |
| CSN2 | 21 | I | 位相 2 の電流検出アンプ入力。このピンは負の入力ピンとして動作します。 |
| CSP1 | 6 | I | 位相 1 の電流検出アンプ入力。このピンは正の入力ピンとして動作します。内部 VI 低電圧誤動作防止回路の電源。 |
| CSP2 | 20 | I | 位相 2 の電流検出アンプ入力。このピンは正の入力ピンとして動作します。 |
| DLY | 1 | O | 平均入力電流制限遅延設定ピン。DLY と AGND の間にコンデンサを接続することで、VIMON が 1V に達したときから平均入力電流制限が有効になるまでの遅延が設定されます。 |
| EN2 | 30 | I | 位相 2 のイネーブル ピン。 |
| EP | - | G | パッケージの露出パッド。露出パッドは、熱抵抗を減らすために、AGND に接続し、大きなグランド プレーンに半田付けます。 |
| HB1 | 9 | P | 位相 1 のブートストラップ ゲート駆動のハイサイド ドライバ電源。ブート ダイオードは内部で VCC からこのピンに接続されます。このピンと SW1 との間に、0.1µF のコンデンサを接続します。 |
| HB2 | 16 | P | 位相 2 のブートストラップ ゲート駆動のハイサイド ドライバ電源。ブート ダイオードは内部で VCC からこのピンに接続されます。このピンと SW2 との間に、0.1µF のコンデンサを接続します。 |
| HO1 | 8 | O | 位相 1 のハイサイド ゲート ドライバ出力。短い低インダクタンスのパスを経由して、ハイサイド N チャネル MOSFET のゲートに接続します。 |
| HO2 | 17 | O | 位相 2 のハイサイド ゲート ドライバ出力。短い低インダクタンスのパスを経由して、ハイサイド N チャネル MOSFET のゲートに接続します。 |
| ILIM/IMON | 31 | O | 入力電流モニタおよび平均入力電流制限設定ピン。位相 1 と位相 2 の差動電流検出電圧に比例する電流を供給します。このピンと AGND との間に抵抗を接続します。 |
| LO1 | 11 | O | 位相 1 のローサイド ゲート ドライバ出力。短い低インダクタンスのパスを経由して、ローサイド N チャネル MOSFET のゲートに接続します。 |
| LO2 | 14 | O | 位相 2 のローサイド ゲート ドライバ出力。短い低インダクタンスのパスを経由して、ローサイド N チャネル MOSFET のゲートに接続します。 |
| モード | 29 | I | DEM または FPWM を選択する動作モード選択ピン。 |
| SYNCOUT | 23 | O | クロック出力ピン。SYNCOUT は、I2C で設定された位相シフト クロック出力を供給します。未使用時は SYNCOUT ピンをグランドに接続します。 |
| PGND | 13 | G | ローサイド ゲート ドライバおよび VCC バイアス電源のパワー グランド接続ピン。 |
| nFAULT | 28 | O |
オープン ドレイン出力段を備えた nFAULT インジケータ。故障状態が発生したとき、nFAULT は Low になります (フォルト インジケータ (nFAULT ピン)を参照)。このピンを使用しないときは、AGND に接続するか、ピンを浮いた状態のままにしておきます。 |
| RT | 22 | I/O | スイッチング周波数の設定ピン。スイッチング周波数は、ピンと AGND との間の抵抗によりプログラムされます。スイッチング周波数は動作中に動的にプログラムできます。 |
| SS | 2 | O | ソフトスタート時間のプログラミング ピン。外付けコンデンサと内部の電流ソースにより、ソフトスタート中の内部エラー アンプのリファレンス電圧のランプ レートが設定されます。デバイスは、ソフト スタート時間中にダイオード エミュレーションを強制的に実行します。 |
| SW1 | 10 | I | 位相 1 のスイッチング ノード接続。位相 1 のハイサイド N チャネル MOSFET のソースに直接接続します。 |
| SW2 | 15 | I | 位相 2 のスイッチング ノード接続。位相 2 のハイサイド N チャネル MOSFET のソースに直接接続します。 |
| SYNCIN | 24 | I | 外部クロック同期ピン。フリーランニング内部発振器をオーバーライドする外部クロックの入力。未使用時は SYNCIN ピンをグランドに接続します。 |
| UVLO/EN | 19 | I | 低電圧誤動作防止のプログラム用ピン。このピンを抵抗デバイダを介して電源電圧に接続することで、コンバータのスタートアップおよびシャットダウン レベルをプログラムします。VUVLO-RISING より高くなると、位相 1 が有効になります。 |
| VCC | 12 | P | 内部 VCC レギュレータの出力と内部 MOSFET ドライバの電源電圧入力。このピンと PGND との間に、10µF のコンデンサを接続します。 |
| VOUT | 7 | P | 出力電圧検出ピン。内部の帰還抵抗分圧器をピンと AGND との間に接続します。0.1µF のローカル VOUT コンデンサを、ピンとグランドとの間に接続します。 |