JAJSXK5 November 2025 LM51251A-Q1
PRODUCTION DATA
過電圧保護 (OVP) は、2 つのスレッショルドを使用して VOUT ピンを監視します。I2C プログラマブル スレッショルド VOVP_max-H により、VOUT を64V、50V、35V、または 28.5V に制限し、VOVP-H スレッショルドにより、プログラムされた VOUT を プログラムされた電圧の 110% に制限します。BYPASS 状態では、110% OVP-H の検出は無効化されますが、VOVP_max-H はアクティブになります。
VOUT が VOVP-H スレッショルドを上回ると (バイパス中はアクティブではない)、ローサイド ドライバはオフになり、ハイサイド ドライバはオンになります。VI から VOUT への電流が CSP1 - CSN1 を介して監視され、位相 2 も CSP2 - CSN2 を介してアクティブな場合、VI から VOUT に電流が流れるようになります。VI から VOUT の電流がゼロまたは負になると、ハイサイド ドライバはオフになり、VOUT から VI に電流が流れるのを防止します。VOUT が VOVP-L スレッショルドを下回ると、デバイスは通常動作を継続します。
I2C プログラム可能な OVP_MAX_LATCH ビットは、VOUT が VOVP_max-H スレッショルドを上回ったときのデバイスの動作を設定します。OVP_MAX_LATCH = 0 のとき、デバイスは VOVP-H のトリガのように動作し、OVP_MAX_LATCH = 1 の場合、ドライバはオフになり、デバイスは FAULT 状態に移行します。OVP_MAX_LATCH = 1a のとき、OVPmax がトリガされると、デバイスを再起動するにはパワー サイクルか UVLO/EN ピンのトグルが必要です。
110% VOVP-H と、90% VUVP 機能は、DVS (I2C VOUT の再プログラミング) 中に無効化されます。