JAJSXK5 November   2025 LM51251A-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  デバイス構成 (CFG ピン)
      2. 6.3.2  デバイスおよび位相のイネーブル / ディスエーブル (UVLO/EN、EN2)
      3. 6.3.3  デュアル デバイス動作
      4. 6.3.4  スイッチング周波数および同期 (SYNCIN)
      5. 6.3.5  デュアル ランダム スペクトラム拡散機能 (DRSS)
      6. 6.3.6  動作モード (バイパス、DEM、FPWM)
      7. 6.3.7  VCC レギュレータ、BIAS (BIAS ピン、VCC ピン)
      8. 6.3.8  ソフトスタート (SS ピン)
      9. 6.3.9  VOUT のプログラミング (VOUT、ATRK、DTRK)
      10. 6.3.10 保護
        1. 6.3.10.1 VOUT 過電圧保護 (OVP)
        2. 6.3.10.2 サーマル シャットダウン (TSD)
      11. 6.3.11 フォルト インジケータ (nFAULT ピン)
      12. 6.3.12 勾配補償 (CSP1、CSP2、CSN1、CSN2)
      13. 6.3.13 電流センス設定とスイッチ ピーク電流制限 (CSP1、CSP2、CSN1、CSN2)
      14. 6.3.14 入力電流制限および監視 (ILIM、IMON、DLY)
      15. 6.3.15 最大デューティ サイクルと最小の制御可能なオン時間の制限
      16. 6.3.16 信号のグリッチ除去の概要
      17. 6.3.17 MOSFET ドライバ、内蔵ブート ダイオード、ヒカップ モードの故障保護 (LOx、HOx、HBx ピン)
      18. 6.3.18 I2C 機能
        1. 6.3.18.1 レジスタ VOUT (0x0)
        2. 6.3.18.2 レジスタ構成 1 (0x1)
        3. 6.3.18.3 レジスタ構成 2 (0x2)
        4. 6.3.18.4 レジスタ構成 3 (0x3)
        5. 6.3.18.5 レジスタの動作状態 (0x4)
        6. 6.3.18.6 レジスタ ステータス バイト (0x5)
        7. 6.3.18.7 レジスタ クリア フォルト (0x6)
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 シャットダウン状態
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 I2C バス動作
  8. 7 LM51251A-Q1 のレジスタ
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 帰還補償
      2. 8.1.2 非同期アプリケーション
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1  合計フェーズ番号の決定
        2. 8.2.2.2  デューティ サイクルの決定
        3. 8.2.2.3  タイミング抵抗 RT
        4. 8.2.2.4  インダクタの選択 LM
        5. 8.2.2.5  電流センス抵抗 Rcs
        6. 8.2.2.6  電流センス フィルタRCSFP、RCSFN、CCS
        7. 8.2.2.7  ローサイド パワー スイッチ QL
        8. 8.2.2.8  ハイサイド パワー スイッチ QL
        9. 8.2.2.9  スナバ部品
        10. 8.2.2.10 Vout プログラミング
        11. 8.2.2.11 入力電流制限 (ILIM/IMON)
        12. 8.2.2.12 UVLO ディバイダ
        13. 8.2.2.13 ソフト スタート
        14. 8.2.2.14 CFG の設定
        15. 8.2.2.15 出力コンデンサ COUT
        16. 8.2.2.16 入力コンデンサ Cin
        17. 8.2.2.17 ブートストラップ コンデンサ
        18. 8.2.2.18 VCC コンデンサ CVCC
        19. 8.2.2.19 バイアス コンデンサ
        20. 8.2.2.20 VOUT コンデンサ
        21. 8.2.2.21 ループ補償
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
        1. 8.2.3.1 効率
        2. 8.2.3.2 定常状態波形
        3. 8.2.3.3 ステップ負荷応答
        4. 8.2.3.4 同期動作
        5. 8.2.3.5 AC ループ応答曲線
        6. 8.2.3.6 熱性能
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

フォルト インジケータ (nFAULT ピン)

このデバイスは、フォルト インジケータ (nFAULT ピン) を備えており、シーケンシングと監視を簡素化できます。nFAULT はオープン ドレイン出力で、プルアップ抵抗を外部に接続できます。VOUT ピンの電圧が VUVP-H スレッショルドより高い場合、nFAULT スイッチがオープンになります。nFAULT は次の条件で Low にプルされます。

  • VOUT ピンの電圧は、VOUT 立ち下がり低電圧スレッショルド VUVP-L を下回っています。
  • VOUT ピンの電圧は 110% VOVP_H またはプログラムされた VOVP_max-H 立ち上がりスレッショルドを上回っており、nFAULTOVP_enable 機能が有効です。nFAULTOVP_enable 機能が無効化されている場合、OVP イベントで nFAULT は low にプルされません。
  • デバイスはシャットダウン状態にあり、VBIAS が約 1.7V を上回ります (機能状態図を参照)。
  • EN/UVLO ピンの電圧は、低電圧誤動作防止スレッショルド電圧 VUVLO-FALLING を下回っています。
  • VCC レギュレータの電圧 VCC は、低電圧誤動作防止スレッショルド V VCC -UVLO-FALLING を下回っています。
  • サーマル シャットダウンがトリガされます(機能状態図 を参照)。
  • 加熱警告がトリガされています。
  • HBx ピンの電圧が VHBx 立ち下がり VHB-UVLO スレッショルドを下回り、ブート リフレッシュは 512 サイクルのヒカップ モード オフ時間に入ります (MOSFET ドライバ、内蔵ブート ダイオード、ヒカップ モードの故障保護 (LOx、HOx、HBx ピン)を参照)。nFAULT はヒカップ オフ時間のみ Low にプルされます。
  • スイッチのピーク電流制限を 20% 超え、ICLlatch 機能が有効になっています。
  • OTP メモリ故障が発生しました (CRC エラー)。
LM51251A-Q1 すべてのデバイス状態の nFAULT ステータス図 6-20 すべてのデバイス状態の nFAULT ステータス