KOKA004B january   2018  – july 2021 LF347 , LF353 , LM348 , MC1458 , TL022 , TL061 , TL062 , TL071 , TL072 , UA741

 

  1.   연산 증폭기 사양에 대한 이해
  2. 1머리말
    1. 1.1 증폭기의 기본 원리
    2. 1.2 이상적인 연산 증폭기 모델
  3. 2비반전 증폭기
    1. 2.1 폐쇄 루프 개념과 간소화
  4. 3반전 증폭기
    1. 3.1 폐쇄 루프 개념과 간소화
  5. 4연산 증폭기 회로 개략도
    1. 4.1 입력 스테이지
    2. 4.2 이차 스테이지
    3. 4.3 출력 스테이지
  6. 5연산 증폭기 사양
    1. 5.1  절대 최대 정격과 권장 동작 조건
    2. 5.2  입력 오프셋 전압
    3. 5.3  입력 전류
    4. 5.4  입력 공통 모드 전압 범위
    5. 5.5  차동 입력 전압 범위
    6. 5.6  최대 출력 전압 스윙
    7. 5.7  대신호 차동 전압 증폭
    8. 5.8  입력 기생 성분
      1. 5.8.1 입력 커패시턴스
      2. 5.8.2 입력 저항
    9. 5.9  출력 임피던스
    10. 5.10 공통 모드 제거비
    11. 5.11 전원 전압 제거비
    12. 5.12 전원 전류
    13. 5.13 단위 이득일 때 slew rate
    14. 5.14 등가 입력 잡음
    15. 5.15 총 고조파 왜곡 + 잡음
    16. 5.16 단위 이득 대역폭과 위상 마진
    17. 5.17 안정화 시간
  7. 6참고 문헌
  8. 7연산 증폭기 용어
  9. 8개정 내역

입력 저항

입력 저항 ri 및 rid에 대한 두 가지 매개변수는 텍사스 인스트루먼트의 데이터 북 증폭기, 콤퍼레이터 및 특수 기능의 다음 페이지에 정의되어 있습니다. 페이지 1-39 페이지에서는 입력 저항과 관련해서 ri와 rid의 두 파라미터를 정의하고 있습니다. 입력 저항 ri는 “어느 한쪽 입력을 접지로 연결하고 입력 단자들 사이의 저항”입니다. 차동 입력 저항 rid는 “접지로 연결하지 않은 두 입력 단자들 사이의 소신호 저항”입니다.

그림 5-6에서 ri를 보면, Vp를 접지로 연결하면 ri = Rd || Rn입니다. 입력 유형에 따라서, 이 값은 107Ω부터 1012Ω까지 이를 수 있습니다.

그림 5-6에서 rid를 보면, 양쪽 입력 단자들을 플로팅시키고서 rid = Rd || (Rn + Rp)입니다. 입력 유형에 따라서, 이 값은 107Ω부터 1012Ω까지 이를 수 있습니다.

어떤 경우에는 공통 모드 입력 저항 ric를 표기하기도 합니다. 그림 5-6에서 ric를 보면, Vp를 Vn으로 단락시키면 ric = Rp || Rn입니다. 공통 모드 소스를 접지로 연결할 때 겪는 입력 저항입니다.