KOKA004B january   2018  – july 2021 LF347 , LF353 , LM348 , MC1458 , TL022 , TL061 , TL062 , TL071 , TL072 , UA741

 

  1.   연산 증폭기 사양에 대한 이해
  2. 1머리말
    1. 1.1 증폭기의 기본 원리
    2. 1.2 이상적인 연산 증폭기 모델
  3. 2비반전 증폭기
    1. 2.1 폐쇄 루프 개념과 간소화
  4. 3반전 증폭기
    1. 3.1 폐쇄 루프 개념과 간소화
  5. 4연산 증폭기 회로 개략도
    1. 4.1 입력 스테이지
    2. 4.2 이차 스테이지
    3. 4.3 출력 스테이지
  6. 5연산 증폭기 사양
    1. 5.1  절대 최대 정격과 권장 동작 조건
    2. 5.2  입력 오프셋 전압
    3. 5.3  입력 전류
    4. 5.4  입력 공통 모드 전압 범위
    5. 5.5  차동 입력 전압 범위
    6. 5.6  최대 출력 전압 스윙
    7. 5.7  대신호 차동 전압 증폭
    8. 5.8  입력 기생 성분
      1. 5.8.1 입력 커패시턴스
      2. 5.8.2 입력 저항
    9. 5.9  출력 임피던스
    10. 5.10 공통 모드 제거비
    11. 5.11 전원 전압 제거비
    12. 5.12 전원 전류
    13. 5.13 단위 이득일 때 slew rate
    14. 5.14 등가 입력 잡음
    15. 5.15 총 고조파 왜곡 + 잡음
    16. 5.16 단위 이득 대역폭과 위상 마진
    17. 5.17 안정화 시간
  7. 6참고 문헌
  8. 7연산 증폭기 용어
  9. 8개정 내역

연산 증폭기 용어

    α IIO 입력 오프셋 전류의 평균 온도 계수 주변 온도 변화에 대해서 입력 오프셋 전류 변화의 비. 지정된 온도 범위로 평균 값입니다. 단위는 μV/°C입니다.
    α VIO 입력 오프셋 전압의 평균 온도 계수 주변 온도 변화에 대해서 입력 오프셋 전압 변화의 비. 지정된 온도 범위로 평균 값입니다. 단위는 μV/°C입니다.
    φm
    위상 마진
    개방 루프 증폭 계수가 1인 주파수로 출력과 반전 입력 사이에 개방 루프 위상 편이의 절대 값입니다.
    Am
    이득 마진
    개방 루프 위상 편이에 있어서 출력이 반전 입력과 동위상이 되는 가장 낮은 주파수로 개방 루프 전압 증폭의 역입니다.
    Av
    대신호 전압 증폭
    출력을 구동하기 위해서 필요한 입력 전압 변화에 대해서 피크-대-피크 출력 전압 스윙의 비.
    AVD
    차동 전압 중폭
    공통 모드 입력 전압을 일정하게 유지하면서 차동 입력 전압 변화에 대해서 출력 변화의 비.
    B1
    단위 이득 대역폭
    개방 루프 전압 증폭이 1보다 큰 주파수 범위.
    BOM
    최대 출력 스윙 대역폭
    최대 출력 전압 스윙이 지정된 값보다 높은 주파수 범위.
    Ci
    입력 커패시턴스
    어느 한 쪽 입력을 접지로 연결하고서 입력 단자들 사이의 커패시턴스.
    CMRR
    공통 모드 제거비
    공통 모드 전압 증폭에 대해서 차동 전압 증폭의 비.
    참고: 비고: 이것은 입력 공통 모드 전압 변화와 결과적인 입력 오프셋 전압 변화의 비로서 측정할 수 있습니다.
    F
    평균 잡음 지수
    입력 단자의 잡음 온도가 레퍼런스 잡음 온도일 때 지정된 출력 주파수 대역 내의 총 출력 잡음 전력과 이 중에서 지정된 신호 입력 주파수 내에서 지정된 신호 입력 단자의 잡음 온도로 인해서 발생된 비중의 비.방정식 1방정식 2방정식 1
    Icc+, Icc-
    전원 전류
    IC의 Vcc+ 또는 Vcc- 단자로 공급되는 전류.
    IIB
    입력 바이어스 전류
    출력이 지정된 수준일 때 2개 입력 단자들로 공급되는 전류의 평균.
    IIO
    입력 오프셋 전류
    출력이 지정된 수준일 때 2개 입력 단자들로 공급되는 전류 사이의 차.
    In
    등가 입력 잡음 전류
    입력 단자들과 병렬인 이상적 전류 소스(내부적 임피던스 무한대)의 전류. 내부적으로 발생되는 잡음의 한 요인입니다.
    IOL
    저수준 출력 전류
    제품 사양에 의거해서 출력으로 저수준을 구축하는 입력 조건으로 출력으로 공급되는 전류.
    IOS
    단락 회로 출력 전류
    출력을 접지나, 어느 쪽 전원이나, 지정된 지점으로 단락시키고서 증폭기로부터 사용할 수 있는 최대 출력 전류.
    kSVS
    전원 전압 민감성
    전원 전압 변화에 대해서 입력 오프셋 전압 변화 비의 절대값. 비고: 1. 특별히 언급하지 않는 한, 양쪽 전원 전압은 대칭적으로 변화합니다. 2. 이 값은 전원 제거비의 역입니다.
    kSVR
    전원 전압 제거비
    입력 오프셋 전압 변화에 대해서 전원 전압 변화 비의 절대값.
    참고: 1. 특별히 언급하지 않은 한, 양쪽 전원 전압은 대칭적으로 변화합니다. 2. 2. 이 값은 전원 민감성의 역입니다.
    PD
    총 전력 소모
    디바이스로 공급된 총 dc 전력에서 부하로 공급된 전력을 뺀 것입니다.
    참고: 무부하 시: PD = Vcc + • I
    ri 입력 저항 어느 한 쪽 입력을 접지로 연결하고 입력 단자들 사이의 저항.
    rid
    차동 입력 저항
    접지로 연결하지 않은 2개 입력 단자들 사이의 소신호 저항.
    ro
    출력 저항
    출력 단자와 접지 사이의 저항.
    SR
    slew rate
    스텝 신호 입력에 대해서 폐쇄 루프 증폭기 출력 전압이 변화하는 평균 시간.
    tr
    상승 시간
    전원 전압 변화에 대해서 입력 오프셋 전압 변화 비의 절대값. 비고: 1. 특별히 언급하지 않는 한, 양쪽 전원 전압은 대칭적으로 변화합니다. 2. 이 값은 전원 제거비의 역입니다.
    ttot
    총 응답 시간
    입력 신호 스텝 변화 시점과 출력 신호가 지정된 수준(±e)에 도달하는 시점 사이의 시간.
    VI
    입력 전압 범위
    어느 쪽 입력으로든 그 범위를 넘었을 때 연산 증폭기가 적절히 동작하지 못하게 되는 전압 범위.
    VIO
    입력 오프셋 전압
    정지 dc 출력 전압을 0이나 또는 지정된 여타 수준이 되도록 하기 위해서 입력 단자들 사이에 인가해야 하는 dc 전압.
    VIC
    공통 모드 입력 전압
    두 입력 전압의 평균.
    VICR
    공통 모드 입력 전압 범위
    그 범위를 초과했을 때 연산 증폭기가 적절히 작동하지 못하게 되는 공통 모드 입력 전압 범위.
    Vn
    등가 입력 잡음 전압
    디바이스의 입력 단자들과 직렬인 이상적 전압 소스(내부적 임피던스 0)의 전압. 내부적으로 발생되는 잡음의 한 요인입니다.
    V01/V02
    누화 감쇠
    구동 채널로 출력 전압 변화에 대해서 다른 채널로 출력 전압 변화의 비.
    VOH
    고수준 출력 전압
    제품 사양에 의거해서 출력으로 고수준을 구축하는 입력 조건을 가했을 때 출력으로 전압.
    VOL
    저수준 출력 전압
    제품 사양에 의거해서 출력으로 저수준을 구축하는 입력 조건을 가했을 때 출력으로 전압.
    VID
    차동 입력 전압
    반전 입력에 대해서 비반전 입력의 전압.
    VOM
    최대 피크 출력 전압 스윙
    정지 dc 출력 전압이 0일 때 파형 클리핑을 하지 않고 달성할 수 있는 최대 양 또는 음 전압.
    VO(PP)
    최대 피크-대-피크 출력 전압 스윙
    정지 dc 출력 전압이 0일 때 파형 클리핑을 하지 않고 달성할 수 있는 최대 피크-대-피크 전압.
    Zic
    공통 모드 입력 임피던스
    각 입력 단자와 접지 사이에 소신호 임피던스의 병렬 합.
    zo
    출력 임피던스
    출력 단자와 접지 사이에 소신호 임피던스.
    오버슈트 계수 입력 신호의 스텝 변화 전과 후의 정상 상태 출력 신호 값 차이의 절대값에 대해서 입력 신호의 스텝 변화 후에 출력 신호 값의 최종적 정상 상태 값으로부터의 최대 편차의 비.
    THD + N
    총 고조파 왜곡 + 잡음
    출력에서 총 RMS 잡음에 대해서 기본 신호의 RMS 잡음 전압과 RMS 고조파 전압의 비.
    GBW
    이득 대역폭 곱
    GBW
    이득 대역폭 곱
    입력 오프셋 전압의 평균 장기 드리프트 계수 시간 변화에 대해서 입력 오프셋 전압 변화의 비. 지정된 시간 간격으로 평균 값입니다. 단위는 μV/month입니다