Circuitos analógicos
Los circuitos analógicos se combinan para crear subsistemas de diseños completos
Circuitos amplificadores
Cada circuito se presenta como una “definición por ejemplo” e incluye instrucciones paso a paso con fórmulas que le permitirán adaptar el circuito a sus objetivos de diseño. Estos circuitos requieren una comprensión básica de los conceptos de amplificación. Si es nuevo en el diseño de amplificadores, le recomendamos encarecidamente que complete nuestra serie de cursos de formación de Precision Labs de TI (TIPL).
Circuitos básicos
Detección de corriente
Fuentes de señal
Fuentes actuales
Filtros
Circuitos no lineales (rectificadores/abrazaderas/detectores de picos)
Acondicionamiento de señal
Comparadores
Adquisición de sensores
Audio
Circuitos amplificadores integrados que utilizan microcontroladores MSP430™
Circuitos convertidores de datos
Cada circuito conversor de datos que se muestra a continuación incluye instrucciones paso a paso con fórmulas que le permiten adaptar el circuito para satisfacer sus requisitos exclusivos de diseño. Proporcionamos al menos un conversor de datos recomendado para cada circuito, pero puede sustituirlo fácilmente por otro dispositivo si encuentra uno que se adapte mejor a su diseño. Nuestros circuitos requieren una comprensión básica de los conceptos de los convertidores de datos, por lo que si es nuevo en el diseño de convertidores de datos, le recomendamos encarecidamente que revise nuestra serie de cursos de formación de Precision Labs de TI (TIPL).